凭借独特的配套芯片解决方案,优化射频性能和设计资源。
基于意法半导体在非导电玻璃基板上使用的IPD技术,我们的集成式巴伦嵌入阻抗匹配网络和传输谐波滤波器,可显著提升STM32WL sub-GHz无线微控制器的RF性能。
由于匹配和谐波滤波无需外部组件,元件数量从5个减少至1个——材料成本减少80%。此外,其集成式谐波滤波器可轻松满足主要EMC法规的要求:CCC、FCC、ETSI和ARIB。
作为sub-GHz STM32WL SoC专门设计的配套芯片,BALFHB-WL(864至928 MHz)和BALFLB-WL系列(470至530 MHz)均可用于匹配各种配置的电源、PCB层和STM32WL封装。除了灵活性高以外,我们所有的超小型巴伦都拥有相同的引脚排列和尺寸。


应用示例
推荐资源
STM32WL片上系统在同一芯片上集成了超低功耗的通用型微控制器和sub-GHz无线电。
此类参考设计可利用下载文件制作,帮助应用工程师获得优越的RF性能并通过认证测试。所有GPIO均可访问,因此可以对完整的应用进行原型化。
设计用于STM32WL Nucleo-64开发板(NUCLEO-WL55JC),提供了全面的软件HAL库和示例代码,以及根据3-Clause BSD许可证分发的固件源代码。
适用于基于LoRaWAN®、Sigfox™、WM-Bus和许多其他专有协议的终端节点的快速原型制作。
STM32WL系列是sub-GHz无线连接领域的先驱,其特点是易于使用、性能可靠,可针对广泛的射频应用进行量身定制。
Anicet GIAIMO,意法半导体无线MCU产品营销经理Anicet GIAIMO带你了解世界首款支持LoRa的SoC ——STM 32WL,以及其相关用例。
Anicet谈到了我们的开发生态系统,包括全新的参考设计、硬件工具和软件包如何帮助工程师消除障碍、简化设计阶段并加速开发。作为一个成熟的解决方案,STM32WL允许用户创建极其紧凑、节能且可靠的物联网设备,从而扩展物联网的覆盖范围并加速数字化转型。