超精密5 V运算放大器

专注于精度、高稳定性以及低电流消耗

具有卓越性能与节能表现的高精度运算放大器

如今传感器无处不在,我们几乎需要对包括重量、紫外线、温度、速度、电流等在内的所有参数进行持续不断的测量。尽管我们生活在一个越来越依靠数字化技术的世界当中,但大多数传感器仍然是纯模拟式传感器,其信号的强度通常也十分微弱。我们所面临的问题是如何处理低振幅信号,并在不引入任何误差的前提下将其安全地传输到数字域。要解决这一问题,我们可以选择一款合适的、完全符合相关精度需求的运算放大器。意法半导体推出了低功耗、零漂移的TSZ系列运算放大器,产品采用节省空间的封装,适合汽车和工业应用。这些器件采用了斩波稳定式架构,具有非常低的偏移电压,且漂移几乎为零。

scale

高精度信号调节

thermometer

低功耗仪器

motion-detection

运动检测

wheel

汽车电流测量

使用案例及应用示例

battery

最大限度提升汽车应用中的测量精准度和稳定性

在汽车电池管理系统 (BMS)、车载充电器 (OBC) 和逆变器等多个应用中执行汽车分流电流测量。

luggage-scale

提高众多工业应用的质量和精准度

工业高精度信号调节,适用于被动式热释电红外 (PIR) 传感器、智能秤、电弧故障检测、流量变送器以及有线雷电控制系统。

tester

提高测量和测试解决方案的精准度和稳健性

零漂移低噪声信号放大,适用于数据采集单元、数字万用表、半导体自动测试设备以及高灵敏度压电式加速度计

了解我们的产品

意法半导体的零漂移运算放大器基于斩波稳定式架构,可提供超低偏移电压且漂移几乎为零,对精度要求极高的应用而言堪称理想选择。TSZ系列已通过车规级认证,提供节省空间封装(DFN、SC70、SOT23-5和MiniSO)可实现最高125 °C、150 °C或175 °C的工作温度。

tsz181

TSZ18系列

5 V零漂移、超高精度 (Vio ≤ 25 μV) 且GBP为3 MHz的运算放大器。

tsz151

TSZ151

5 V零漂移、超高精度 (7 μV) 且GBP为1.6 MHz的运算放大器。

tsz121

TSZ12系列

5 V零漂移、超高精度 (5 μV) 且GBP为400 kHz的运算放大器。

主要特性

  • 较低的输入偏移电压和优秀的共模抑制 (CMR),可在整个工作范围内实现精确测量
  • 即使在温度波动的情况下也具有零漂移特性,且无需校准即可实现稳定测量
  • 能够消除低频噪声,适用于高增益应用
  • 温度范围更大,应用范围更加广泛
  • 节约能源的低静态电流放大器

如何选择合适的5 V精密运算放大器?

table-tsz-series table-tsz-series table-tsz-series