vipergan-header

VIPerGaN系列高压转换器 ,配备适用于充电器和电源的650 V GaN HEMT

采用E模式GaN HEMT的高级准谐振离线高压转换器

VIPerGaN系列高压转换器专为中等功率准谐振零电压开关 (ZVS) 反激式转换器设计。此系列器件可在超宽电压范围内提供最高100 W的输出功率。

此系列器件集成了一套完整功能,可确保高效的离线电源设计兼具极高的灵活性易用性。ZVS准谐振工作模式支持动态消隐时间和谷同步功能,可以降低开关损耗显著提升任意输入线路和负载条件下的整体效率。先进的低静态功耗电源管理有助于实现低待机功耗。前馈补偿在最大程度上降低整个输入电压范围内输出峰值功率的变化。

该器件融入了输出过压、过热和过载保护功能,大幅提高终端产品的安全性和可靠性。此外,该器件还集成了过压/欠压保护和输入过压保护 (iOVP) 功能,保护系统免受输入路线异常增加的影响。所有保护均支持自动重启模式。

 

主要特性

  • 准谐振 (QR) 反激控制器
  • 650 V 增强模式功率GaN晶体管
  • 嵌入式传感场效应晶体管
  • 支持动态消隐时间和可调谷值同步延迟功能,可显著提高任意输入线路和负载条件下的效率
  • 支持谷值锁定,确保持续跃谷
  • 具有自适应突发模式的高级电源管理,待机功耗低于30 mW
  • 输出过压保护
  • 支持输入电压前馈补偿,可应对独立于电源的OPP波动
  • 过压和欠压保护
  • 输入过压保护
  • 集成热关断
  • 频率抖动,用于抑制EMI

应用示例

pc-适配器 适配器
充电器 充电器
冰箱 家用电器
空调 空调
电视机 消费电子
工业 工业

 

推荐资源

 

基于VIPERGAN65、STUSB4761与SRK1001的65 W QR USB Type-C参考设计

EVLVIPGAN65PD是65 W USB Type-C® Power Delivery 3.0适配器的一款参考设计。该器件是具有独立USB PD控制器的隔离式电源。评估板在初级侧实现了基于VIPERGAN65 HV转换器的准谐振反激式转换器,可提供用于电压调节的光耦合器反馈。

基于VIPERGAN50和SRK1001同步整流控制器的15 V / 50 W QR反激式转换器

EVLVIPGAN50FL评估板采用15 V-50 W SSR隔离式反激转换器,专为工作电压在90~265 VAC之间的通用应用而开发。参考设计在VIPERGAN50基础上构建,后者是意法半导体推出的新型的高级离线高压转换器。

 

 

 

基于VIPERGAN50、STUSB4761与SRK1001的45W QR USB Type-C PD适配器参考设计

EVLVIPGAN50PD 45 W USB Type-C® Power Delivery 3.0适配器是一款USBPD参考设计解决方案。它是一款基于VIPERGAN50的隔离式电源,属于VIPerPlus系列的一种新型离线高压转换器,并配有650 V HEMT功率GaN晶体管,专为准谐振反激式转换器而设计,能够在大范围内提供最高50 W的输出功率。

 

eDesignSuite

我们的电源管理设计中心可帮助您了解最新的VIPer器件,并为您提供一套易于使用的设计工具,方便您轻松开发基于意法半导体产品的系统。

 

在线研讨会-vipergan

探索如何利用VIPer系列的最新技术进步打造小尺寸、高效率高压转换器。在此次在线研讨会中,您将了解:

  • 如何让AC-DC转换器实现高功率密度
  • 在高压转换中采用GaN的优势
  • 如何有效减少高压转换器的元件数量
  • 如何利用动态消隐时间有效降低所有负载条件下的功耗


 

在线研讨会-vipergan

了解意法半导体高压GaN转换器和集成式智能GaN(具有嵌入式驱动器/控制器)如何帮助工程师利用更紧凑高效的解决方案,设计40瓦至数百瓦的功率转换器,并应用于工业SMPS、充电器和适配器。您将了解到: 

  • 了解GaN器件中高电子迁移率的优势
  • 通过意法半导体基于GaN的先进电源系统级封装,简化电源转换器的设计工作
  • 整体了解意法半导体GaN功率器件的路线图和新封装概念,打造高达数千瓦的不同拓扑结构

 

 

 

改进SMPS设计

VIPer系列高压转换器符合最严格的节能法规,集耐雪崩功率晶体管或创新的HEMT GaN晶体管与最先进的PWM控制电路于一身,并提供全面的功能和内置保护。