具有高级保护功能的智能电源开关可满足严苛的汽车要求
这些双通道高侧驱动器专门面向汽车应用,具有4至28 V的超大输入电压范围,可与多种电源搭配使用。
这些VIPower开关内嵌多种高级保护功能,并可通过一个诊断输出引脚提供空载或短路等有关负载状态的信息。
VND9008AJ、VND9012AJ和VND9025AJ均利用紧凑的PowerSSO-16封装来确保优异的热性能;三个型号分别针对不同负载进行定制,其每个通道的典型导通电阻值分别为9.4 mΩ、12 mΩ和25 mΩ。
它们提供:
- 符合AEC-Q100标准
- 双通道高侧负载控制,所对应电流分别为4.6 A、4.75 A和2.5 A
- 具有4至28 V的超大输入电压范围,可与多种电源搭配使用
应用示例
- 高级保护功能,包括过温保护、过流保护和欠压锁定
- 诊断输出引脚可提供空载或短路等有关负载状态的信息
- 紧凑的PowerSSO-16封装可提供优异的热性能和高功率密度


加热系统


推荐资源
EV-VND9008AJ、EV-VND9012AJ和EV-VND9025AJ板
评估板
使用EV-VND9008AJ、EV-VND9012AJ和EV-VND9025AJ评估板系列,能够快捷地将VND9008AJ、VND9012AJ和VND9025AJ双通道高侧驱动器接入现有系统。
这种即用型板件便于设计人员直接连接负载、电源和微控制器,无需任何额外的外部元件设计和连接工作。
TwisterSIM:面向VIPower器件的动态电热模拟器
模拟器
一款独具特色的电热模拟器,可进行复杂的工程评估,从而缩短设计周期。TwisterSIM含有一个交互式选择器,只需数次点击操作,即可根据负载兼容性、故障条件影响分析、诊断行为分析和动态热性能等找到适合的HSD。
面向汽车应用、采用先进电源技术的多功能可扩展高侧驱动器
新闻公告
意法半导体发布了面向汽车应用的单通道、双通道和四通道高侧驱动器,这些产品均采用PowerSSO-16封装,其引脚分配可有效简化扩展电路设计,便于添加更多驱动器通道....