主要特性
- AEC-Q100认证
- 用于深冷启动应用的极低电压操作(符合LV124,2013版)
- 待机电流极低
- 扩展电流检测精度
- 先进的保护功能:
- 欠压关断
- 过压箝位
- 负载电流限制
- 快热瞬态自限
- 具有专用故障复位引脚的可配置过热或功率限制闭锁
- 接地和VCC损耗保护
- 以自启方式实现电池反接保护
- 静电放电保护
应用示例
- 车身控制模块
- 配电
- ADAS
- 加热系统
- 直流电机
- 继电器更换
- 大功率电阻式和电感式执行器
推荐资源
VN9008AJ评估板 (EV-VN9008AJ) 能够快捷地将VN9008AJ单通道高侧驱动器接入现有系统。
即用型板件使设计人员能够直接连接负载、电源和微控制器,无需任何额外的外部元件设计和连接工作。
一款独具特色的电热模拟器,可进行复杂的工程评估,从而缩短设计周期。TwisterSIM含有一个交互式选择器,可根据负载兼容性、故障条件影响分析、诊断行为分析和动态热性能等,通过数次点击操作找到合适的HSD。