vl53l7cx-header

TOF 8X8具有90°超宽FoV的测距传感器

速度快、结果准确且具有90°超宽FoV的测距传感器

VL53L7CX飞行时间传感器专为需要超宽FoV的应用而设计,可提供90°对角线FoV(60° x 60°方形FoV)。该传感器基于全球首创的光学超表面技术,提供了8x8区域(64个区域)的矩阵,可以在高达350 cm的高速条件下 (60 Hz) 运行。

VL53L7CX传感器非常适用于需要超宽FoV的应用,例如:机器人、智能扬声器、视频投影仪和内容管理。多区域特性与90°FoV相结合,可增强手势识别、机器人SLAM和智能建筑低功耗系统激活等各种全新应用的性能。

 

 

主要特性

  • 60°x 60°方形视场 (FoV)(90°对角线)
  • 具有4x4或8x8个单独区域,可实现多区域测距输出
  • 自主低功耗模式
  • 测距范围可达350 cm

 

  • 在每个区域均可进行多目标检测和测距
  • 60 Hz帧速率
  • 每个区域都配有运动指示器
  • 940 nm不可见光

 

应用示例

  • 超宽FoV及多区域扫描,实现内容管理(卡车、储罐、垃圾箱的装载)
  • 需要超宽FoV的应用,例如智能扬声器和真空吸尘器(三个传感器可以覆盖180°x 60°FoV)
  • 检测范围宽的手势识别
  • 需要超宽FoV的设备,用于进行用户检测以唤醒设备(智能建筑、智能照明)
  • 视频投影机梯形失真校正
  • 机器人应用(SLAM、墙壁跟踪、小物体检测、悬崖预测、地板类型识别)
  • 增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 增强。凭借多区域测距,实现双摄像头立体视觉和3D深度辅助
  • IoT(用户和目标检测)
  • 视频焦点跟踪。60 Hz范围支持优化连续聚焦算法

 

推荐资源

 

 

基于VL53L7CX飞行时间8x8多区域测距传感器的STM32 Nucleo扩展板

即用型VL53L7CX评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。

包含VL53L7CX飞行时间传感器扩展板和STM32F4 Nucleo开发板的STM32 Nucleo套件

该套件基于VL53L7CX评估套件 (X-Nucleo-53L7A1),带有STM32F4 Nucleo开发板 (Nucleo-F401RE)。使用该套件,可以灵活、经济地使用任何STM32微控制器来尝试新理念并构建原型。

 

 

VL53L7CX飞行时间传感器转接板

可以轻松集成到开发原型的小型转接板,可通过飞线由3.3V电源供电。

面向飞行时间传感器的STM32Cube扩展软件

其中包括用于飞行时间传感器的所有驱动程序、预编译的二进制文件、代码示例以及用于将传感器数据实时传输到PC的应用程序示例。

 

在线研讨会:mems压力传感器

议程

  • 飞行时间传感器的工作原理和适用场合
  • 意法半导体采用超表面技术的全新FlightSense™飞行时间传感器的主要优势
  • 简要介绍飞行时间传感器的实际应用和全球市场趋势
  • 意法半导体面向ToF开发人员的丰富资源如何帮助他们克服设计挑战并缩短上市时间