内嵌先进控制功能并采用新型保护机制的智能开关,适用于各种负载类型及额定功率

这些驱动器具有优异的电流检测精度和极低的电压能力,适用于深冷启动应用,基于意法半导体专有VIPower M0-9技术制造,并采用PowerSSO-16封装,与M0-7器件完全引脚兼容。
这些HSD集成器件设计用于通过3 V和5 V CMOS兼容接口驱动12 V汽车接地负载,并具备多种先进的诊断和保护功能,如负载电流限制、过载主动管理(通过功率限制方法)和过热关断(通过可配置的闭锁功能)等。
这些驱动器具有优异的电流检测精度和极低的电压能力,适用于深冷启动应用,基于意法半导体专有VIPower M0-9技术制造,并采用PowerSSO-16封装,与M0-7器件完全引脚兼容。
这些HSD集成器件设计用于通过3 V和5 V CMOS兼容接口驱动12 V汽车接地负载,并具备多种先进的诊断和保护功能,如负载电流限制、过载主动管理(通过功率限制方法)和过热关断(通过可配置的闭锁功能)等。
使用EV-VN9006AJ、EV-VN9012AJ和EV-VN9016AJ评估板,能够快捷地将VN9006AJ、VN9012AJ和VN9016AJ单通道高侧驱动器接入现有系统。
这种即用型板件便于设计人员直接连接负载、电源和微控制器,无需任何额外的外部元件设计和连接工作。
意法半导体发布了面向汽车应用的单通道、双通道和四通道高侧驱动器,这些产品均采用PowerSSO-16封装,其引脚分配可有效简化扩展电路设计,便于添加更多驱动器通道....