主要特性
- 已获得AEC-Q100认证
- 扩展电流检测精度
- 先进的保护功能:
- 欠压关断
- 过压箝位
- 负载电流限制
- 快热瞬态自限
- 具有专用故障复位引脚,用于配置过热或功率限制闭锁
- 接地和VCC损耗保护
- 以自启方式实现电池反接保护
- 静电放电保护
应用示例
- 车身控制模块 (BCM)
- 高级驾驶辅助系统的受保护供应(ADAS) : 雷达和传感器
- 电阻式和电感式执行器
- 光模块(卤素灯泡、HID、LED)
- 区域 ECU
- 继电器更换
推荐资源
使用VND9012AJ评估板 (EV-VND9012AJ),能够快捷地将VND9012AJ双通道高侧驱动器接入现有系统。
这种即用型板件便于设计人员直接连接负载、电源和微控制器,无需任何额外的外部元件设计和连接工作。
一款独具特色的电热模拟器,可进行复杂的工程评估,从而缩短设计周期。TwisterSIM含有一个交互式选择器,只需数次点击操作,即可根据负载兼容性、故障条件影响分析、诊断行为分析和动态热性能等找到适合的HSD。