VND9016AJ - 具有电流检测模拟反馈功能的双通道高侧驱动器,适用于汽车应用
VND9016AJ的主要特性
- 先进的保护功能:
- 欠压关断
- 过压箝位
- 负载电流限制
- 快热瞬态自限
- 具有专用故障复位引脚,用于配置过热或功率限制闭锁
- 接地和VCC损耗保护
- 以自启方式实现电池反接保护
- 静电放电保护
- 已获得AEC-Q100认证
- 用于深冷启动应用的极低电压操作(符合LV124,2013版)
- 待机电流极低
- 扩展电流检测精度
应用示例

功率分配

灯光模块(卤素灯泡、HID、LED)

车身控制模块 (BCM)

保护型电源 (ADAS)

加热系统
推荐资源
EV-VND9016AJ评估板:将VND9016AJ接入现有系统的简便方式
评估板
使用EV-VND9016AJ评估板,能够快捷地将VND9016AJ双通道高侧驱动器接入现有系统。这种即用型板件便于设计人员直接连接负载、电源和微控制器,无需任何额外的外部元件设计和连接工作。
意法半导体面向汽车应用推出采用先进电源技术的多功能可扩展高侧驱动器
新闻公告
意法半导体发布了面向汽车应用的单通道、双通道和四通道高侧驱动器,这些产品均采用PowerSSO-16封装,其引脚分配可有效简化扩展电路设计,便于添加更多驱动器通道....