无线电源:从个人电子产品到工业应用

经过Qi认证的无线电源解决方案,功率范围从1 W到100 W

我们先进的无线电池充电解决方案目前在中高功率应用中占有重要地位,已广泛应用于智能手机、可穿戴设备、可听戴设备、医疗应用和工业工具等领域的快速充电。我们的解决方案针对不同的应用进行优化,符合无线充电联盟 (WPC) Qi和其他主流无线充电标准。意法半导体的无线电源解决方案能够实现更快的高功率充电,从而提供更好的用户体验。关键的安全功能可确保为终端用户提供保护,而ARC模式等突破性创新则可以帮助客户打造涉及无线电源的优秀市场解决方案。

应用示例

wearable

个人电子产品

耳塞式和头戴式耳机 (TWS)、智能手机、平板电脑、电子阅读器和可穿戴设备。

blood-pressure-device

医疗保健

超声成像、病患监测、药物输送。

robot-vacuum-cleaner

下一代工业

工业工具、计量、泳池清洁器、家用机器人。

无线充电器接收器

符合Qi标准的无线充电集成电路具有更高的效率和更强的安全性,适用于各种应用。

stwlc38

符合Qi标准的15 W无线电源接收器解决方案

STWLC38是一款集成式无线电源接收器,适合可穿戴/可听戴和智能手机应用,可提供最高15 W的输出功率。

stwlc98

符合Qi标准的70 W无线电源接收器解决方案

STWLC98是一款高度集成的无线电源接收器,适合输出功率高达70 W的应用。

stwlc99

符合Qi标准的100 W无线电源接收器解决方案

STWLC99是一款高度集成的无线电源接收器,适合输出功率高达100 W的应用。

无线充电器发射器

符合Qi标准的发射器可确保为2.5 W至100 的应用提供快速、稳定的无线充电。

stwbc86

符合Qi标准的5 W无线电源发射器解决方案

STWBC86是一款高度集成的单片式无线电源发射器,符合Qi标准,适合高达5 W的应用。

stwbc2-hp

符合Qi标准的100 W无线电源发射器解决方案

STWBC2-HP是一款高度集成的无线电源发射器,支持向Qi电源接收器输出高达100 W功率的电力。

主要特性

  • Qi无线充电
  • 异物检测 (FOD)
  • 更大的空间自由度
  • 快速充电
  • 高效率
  • 保护功能
  • 反向充电模式
  • 降低BOM数量
  • 通信接口

推荐资源

支持最高15 W应用的无线充电解决方案

支持最高15 W应用的无线充电解决方案

我们全新推出STEVAL-WLC38RX接收器和STEVAL-WBC86TX发射器评估板,将帮助您在为高达15 W的应用开发无线充电解决方案时占得先机。 

wireless-charging

在线研讨会录播:面向可穿戴设备和工业应用的无线充电解决方案

在线研讨会录播:面向可穿戴设备和工业应用的无线充电解决方案

本在线研讨会录播内容将解释感应式无线充电的工作原理和围绕相关Qi标准的一些重要信息,然后深入讨论有关线圈耦合、效率以及在最恶劣的工况下实现功率传输的意法半导体专利技术的关键考量因素。在此次在线研讨会中,您将了解:

  • 感应式无线充电的技术原理
  • 重要的设计注意事项以及关键的发射器和接收器组件
  • 您可随时使用意法半导体的产品解决方案和软硬件支持

意法半导体亮相MWC23:面向个人电子产品以及商业和工业应用的无线充电系统

意法半导体亮相MWC23:面向个人电子产品以及商业和工业应用的无线充电系统

了解通常仅与手机相关的潜在无线充电应用。我们在其中展示了无线充电如何在水下环境以及高功率应用中大放异彩。

您可能还对以下内容感兴趣...