Machines in a factory

用于室内定位的BlueNRG-LP

BlueNRG family, Bluetooth Low Energy system-on-chip, BlueNRG-LP, BlueNRG-LPS

意法半导体的BlueNRG Bluetooth®低功耗器件系列以评估板、软件开发套件、应用笔记和设计指南的形式为您提供全面支持。这些资源可帮助开发人员在众多的应用中实施蓝牙无线连接,包括室内定位解决方案。

蓝牙技术和BlueNRG软硬件工具支持并使能的应用不局限于资产跟踪、ID位置和物品查找。

面向室内跟踪应用的STSW-QUUPPA-ETAG评估软件

The STSW-QUUPPA-ETAG 评估软件包可用于BlueNRG-LP Bluetooth®低功耗SoC。它基于专有的Quuppa技术和相关网关基础设施,支持对实时定位系统应用进行简单的原型设计和评估。
该软件根据Quuppa标签模拟和反向通道规格,允许BlueNRG-LP作为Quuppa查找器标签运行。

此封装包含意法半导体Quuppa标签模拟库和软件应用代码,以便快速构建全感应的设备标签。除此之外,它还支持位置跟踪功能、多传感器数据配置以及通过Quuppa定位系统使用的自定义反向通道指令框架。

Quuppa是实时定位系统(RTLS)的领先提供商:其室内跟踪解决方案具备可靠、功能丰富、可定制、可扩展、成本效益高等多项优势。

资产追踪
Icons representing applications for Mobile Assets tracking Icons representing applications for Pallets Tracking
  • 移动资产
  • 托盘
室内定位
Icons representing applications for Indoor Localization, Personnel Tracking Icons representing applications for Access Control, Automated Emergency Procedures
  • 人员跟踪
  • 门禁控制
  • 自动应急程序
个人物品查找
Icons representing applications for Personal Item Finding, baggage Icons representing applications for Personal Item Finding, parcels, packages
  • 封装
  • 包裹
  • 行李

BlueNRG-LP设备

第三代BlueNRG-LP Bluetooth®低功耗SoC获得了蓝牙5.2认证。它将最先进的2.4 GHz Bluetooth®低功耗无线电与可编程Arm Cortex-M0+、嵌入式存储器以及一系列外设相结合。SoC实现了最新的蓝牙功能,有效地增加了通信距离、提高吞吐量、强化安全性并节约能源。

超低功耗无线电经过优化,在接收模式仅消耗3.4 mA,在发射模式下消耗4.3 mA,在待机模式下消耗不到600 nA。结合其简明、高效的架构,该器件成为了电池供电定位标签和全传感器资产跟踪设备的理想之选。

产品编号 封装 应用 系列 意法半导体Bluetooth®低功耗堆栈
BlueNRG-LP QFN32,
QFN48,
WLCSP49
消费电子 无线连接 Bluetooth®低功耗3.1x

开始使用

ST Quuppa标签模拟

通过这些简单的步骤可将带BlueNRG-LPSoc的STEVAL-IDB011V2套件配置为意法半导体Quuppa标签模拟设备:

将en.STSW-QUUPPA-ETAG.zip文件解压缩/提取到其本地 STSW-BNRGLP-DK软件包安装文件夹
打开Projects/BLE_Examples/BLE_Quuppa_Tag_with_Lib文件夹中的意法半导体Quuppa标签模拟IDE项目(IAR或Keil®或WiSE-Studio)。
通过USB(PC USB端口)或电池为 STEVAL-IDB011V2供电。
使用相应的IDE下载选项构建并将意法半导体Quuppa标签模拟下载到所选平台上。或者,也可以将BLE_Quuppa_Tag_with_Lib.hex拖放到Windows导航树上的 STEVAL-IDB011V2。除此之外,您也可以使用RF-Flasher实用工具。
如果 STEVAL-IDB011V2连接至PC USB端口,打开您PC上的串行通信终端(如HyperTerminal或TeraTerm),以接收调试消息。
使用以下设置配置端口:
  • 115200波特率
  • 8位数据
  • 1个起始位
  • 1个停止位
  • 无奇偶校验
  • 无硬件流控制

在上电时,用户将在终端上收到欢迎消息,以及几条有关设备状态转换的消息:

BlueNRG-LP ST Quuppa标签应用(版本:1.0.0)
aci_gatt_srv_init() --> 成功
aci_gap_init() --> 成功
存储状态:按下按钮或触发加速!

然后即可将意法半导体Quuppa标签模拟用于Quuppa定位跟踪系统。

工具和软件

如打算使用针对室内跟踪应用的BlueNRG-LP设备,最简单的方式是从工具和软件部分选择适用的解决方案。
BlueNRG-LP工具和软件围绕以下三个目标构建:

Evaluate

评估

STSW-BNRGLP-DK:具有一整套设备驱动程序、工具、Bluetooth®低功耗库和演示应用的软件开发套件。该套件可在多个Bluetooth®低功耗用户应用场景中轻松评估设备功能。
STSW-QUUPPA-ETAG:意法半导体Quuppa标签模拟软件为模拟Quuppa定位系统中的Quuppa标签提供了简单的解决方案。

Evaluate STSW-QUUPPA-ETAG software for Indoor Localization
Develop, download, and debug the indoor positioning solution

开发

从概念可行性和初始原型设计到最终的软件和硬件解决方案,搭载相关PC工具的BlueNRG-LP HW/SW组件可帮助开发人员构建应用。
STSW-WISE-STUDIO:此款免费的IDE工具链简明直观且功能齐全。可让用户在硬件平台上开发、下载和调试应用。

Screenshot STSW WISE-STUDIO
STSW-WISE-STUDIO工具链
 
Prototype BlueNRG-LP, STEVAL-IDB011V1 kit with schematic, gerber, BOM, PCB guidelines

构建原型

STEVAL-IDB011V2:此套件具有相关原理图、Gerber和BOM文件以及PCB指南,可为客户在设计原型和最终解决方案时提供参考。专用指南还提供了通用步骤,以便将BlueNRG-LP器件应用于客户的PCB。

STEVAL-IDB011V2评估套件具有以下功能:

  • 基于BlueNRG-LP Bluetooth®低功耗片上系统(QFN48封装)的专用板。
  • 全套传感器:MEMS数字加速度计/陀螺仪、MEMS数字压力/温度传感器和MEMS数字麦克风,用于基于传感器数据构建无线应用。
  • 嵌入式CMSIS-DAP调试器和拖放编程支持,以及USB虚拟COM和大容量存储功能。

 

STEVAL-IDB011V2 evaluation kit

评估工具

产品编号 说明
STEVAL-IDB011V2 基于BLUENRG-355MC片上系统的评估平台

软件

产品编号 说明
STSW-QUUPPA-ETAG 面向室内跟踪应用场景的BlueNRG-LP ST Quuppa标签模拟软件,基于Quuppa专有的定位解决方案
STSW-BNRGLP-DK BueNRG-LP软件开发套件
STSW-WISE-STUDIO 意法半导体WiSE-Studio免费IDE GCC工具链

其他资源

00 个文件已选中进行下载
产品规格
  说明 操作
DB4659
意法半导体Quuppa标签模拟软件数据摘要
PDF
应用笔记
  说明 操作
AN5503
启动BlueNRG-LP器件应用笔记
PDF
AN5526
BlueNRG-LP器件的PCB设计指南应用笔记
PDF
文件
  说明 操作
意法半导体Quuppa标签模拟入门
意法半导体Quuppa标签模拟软件快速入门指南
PDF
UM2735
BlueNRG-LP开发套件用户手册
PDF
快速入门指南
BlueNRG-LP评估板入门
PDF
宣传单
BlueNRG-LP宣传单
PDF
DB4659

意法半导体Quuppa标签模拟软件数据摘要

AN5503

启动BlueNRG-LP器件应用笔记

AN5526

BlueNRG-LP器件的PCB设计指南应用笔记

意法半导体Quuppa标签模拟入门

意法半导体Quuppa标签模拟软件快速入门指南

UM2735

BlueNRG-LP开发套件用户手册

快速入门指南

BlueNRG-LP评估板入门

宣传单

BlueNRG-LP宣传单