USB-C为STM32提供过电压和过电流保护

TCPP01-M12
USB Type-C端口保护,用于受电应用
USB Type-C™端口保护的单芯片解决方案,方便从传统的USB Type-A或Type-B连接器迁移到USB Type-C连接器。 
TCPP02-M18
USB Type-C端口保护,用于供电应用
一款MCU配套芯片,支持高性价比USB-C供电解决方案。它提供各种保护和功能,以安全符合USB-C规范。
TCPP03-M20
USB Type-C端口保护,用于双重功能电源应用
一款MCU配套芯片,提供在双重功能电源实施中的高性价比USB-C功率传输。它提供各种保护和功能,符合USB-C功率传输规范。

TCPP产品测试与原型设计

选择一个开发套件,开始测试TCPP产品的功能和特性

X-NUCLEO-SNK1M1
使用SEP22BOARDS获取免费送货服务!
USB Type-C Power Delivery(SINK)扩展板,基于 TCPP01-M12(面向STM32 Nucleo)。
X-NUCLEO-SRC1M1
使用SEP22BOARDS获取免费送货服务!
USB Type-C Power Delivery供电扩展板,基于STM32 Nucleo的 TCPP02-M18
X-NUCLEO-DRP1M1
使用SEP22BOARDS获取免费送货服务!
USB Type-C Power Delivery采用双重功能电源(DRP)和双重功能数据(DRD)扩展板,基于 TCPP03-M20,用于STM32 Nucleo。