运算放大器(运放)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的运算放大器产品组合提供众多独特的高性能、低功率和精密运算放大器,采用微型封装。其电压范围为1.5 V至44 V,工作温度范围为-40至150°C。

为什么要选择意法半导体运算放大器

意法半导体运算放大器
  • 市面上最广泛的微功率运算放大器,功耗低至600 nA
  • 高可靠性、高产能的标准及高性能运算放大器供应商
  • 节省空间的封装,如CSP、DFN、QFN、SOT-23和SC-70

免费的在线研讨会
新的电流感应解决方案可确保在您的工业系统设计中实现最佳性能

立刻免费访问我们录制的在线研讨会,内容包括:

  • 各种设计架构的优缺点
  • 设计中需要考虑的重要因素
  • 意法半导体的电流感应产品组合概述
  • 面向非隔离式和隔离式电流感应应用的实时解决方案
  • 过流保护及其重要意义

立刻前往在线研讨会

种类繁多的运算放大器

了解我们为应对工业、汽车和消费市场挑战而设计的种类越来越多的运算放大器。

10年长期供货计划
  • 低功耗运算放大器

    电流消耗极低的运算放大器,延长电池寿命,适合大量不同的应用。

  • 高精度运算放大器

    意法半导体的精密运算放大器解决方案包含零漂移放大器和温度范围内偏移漂移小的放大器。可与任何传感器完美配合使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。

  • 低输入偏置电流运算放大器

    我们的系列产品适合任何跨阻抗应用或处理高阻抗传感器的应用。

  • 轨到轨运算放大器

    我们的轨到轨运算放大器产品包含几个系列,具有不同的电压范围及多种功耗和增益带宽组合。

  • 高电压运算放大器

    我们的高电压系列产品具有从2.7 V到36 V的扩展电源电压范围,简化了各种汽车和工业应用的设计:滤波器、电源和电机控制、执行器驱动、霍尔效应传感器和电阻式换能器。

  • 高速运算放大器

    意法半导体提供高端、高速运算放大器产品组合。

采用的运算放大器

tsv792高速运算放大器

TSV792 高带宽、低偏移的轨到轨运算放大器

tsz181h零偏移运算放大器

TSZ181H 超高精度、零偏移运算放大器

tsb712 6 mhz精密运算放大器

TSB712 6 MHz,精密、轨到轨运算放大器

面向汽车应用

汽车运算放大器

了解我们的汽车级运算放大器产品组合,这些产品具有汽车应用所需的极高可靠性和质量。

查看所有汽车运算放大器

PDF - 快速参考指南

下载这个非常实用的PDF资源,包括:

  • 我如何为应用选择正确的运算放大器?
  • 典型运算放大器应用和关键参数
  • 使用意法半导体Op Amps应用程序一步步选择运算放大器
  • 意法半导体的运算放大器命名惯例
  • 词汇表

意法半导体的运算放大器系列一览

operational amplifier portfolio

高带宽、低偏移的5 V运算放大器用于工业和汽车领域

意法半导体的5V运算放大器阵容中新增两款TSV7722TSV7723高性能双运算放大器。
具有22MHz的增益带宽积、50µV输入偏移电压、以及宽泛的电源电压范围的TSV7722和TSV7723(亮点是关机选项),是工业和汽车应用中的低侧电流感应的理想之选。

汽车级版本也可用于TSV7722。

关于运算放大器的问题/答案

什么是运放偏移电压?

当差动输入电压为零时,运放输出电压应为零。实际上,情况并非如此。根据定义,偏移电压是使输出电压为零所需的差动输入电压

什么是运放输入偏移电压?

输入偏移电压参数(通常称为VIO)定义为非反相输入和反相输入之间的直流电压。它通常在数据表的电气特性中指定。它可正可负。

输入偏移电压
低输入偏移电压VIO实现高精度的关键

每个运放的VIO值都不同。此外,为确保高精度,重要的是选择具有最低VIO的运放,因为VIO会被增益放大,并作为误差加到总输出电压上。

采用斩波器架构的部分运放(例如意法半导体的TSZ121)的VIO为5 µV。这些运放特别适合于精确直流测量

什么是运算放大器的输入偏置电流?

输入偏置电流(IB是流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。

轨到轨输入和输出对运放来说意味着什么?

具有高轨输入的运算放大器能够处理高达+VCC的输入信号。而低轨输入则能够处理低至-VCC的信号。轨到轨输入运算放大器可处理从-VCC到+VCC的输入信号。轨到轨输出是运算放大器将其输出驱动到非常靠近电源干线的能力。

信号调节

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.