CATEGORIES

运算放大器(运放)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

运算放大器(简称运放)在模拟信号调节应用中起着重要作用。运放由Karl Dale Swartzel Jr.在1941年发明,如今广泛应用于各类电子设备中。

它们是工业应用向工业4.0过渡和汽车客户向电气化过渡的关键推动力量

意法半导体运算放大器

意法半导体的运算放大器产品组合提供独特的高性能、低功率和精密运算放大器,采用微型封装。
其电压范围为1.5至44 V,工作温度范围为-40至175°C。

运算放大器有哪些用途?为什么应该选择意法半导体的运算放大器?

运算放大器主要用于

  • 交流和/或直流信号放大
  • 缓冲
  • 驱动信号
  • 增益和电平移位
  • 滤波
  • 执行数学运算

但实际的用途远远不止这些 - 我们的产品将为您带来 以下优势

  • 市面上最广泛的微功率运算放大器,功耗低至600 nA
  • 高可靠性、高产能的标准及高性能运算放大器供应商
  • 节省空间的封装,包括CSP、DFN、QFN、SOT-23和SC-70
免费的在线研讨会

 

运算放大器:面向工业系统的新型电流传感解决方案

立刻免费访问我们录制的在线研讨会

运算放大器的类型

每种应用都需要一个合适的运算放大器:我们所设计的运算放大器种类与日俱增,直面工业、汽车和消费市场的重重挑战。

10年长期供货计划
  • 低功耗运算放大器

    电流消耗极低的运算放大器,可延长电池寿命,适合大量不同的应用。

  • 高精度运算放大器

    意法半导体的精密运算放大器解决方案包含零漂移放大器和温度范围内偏移漂移小的放大器。可与任何传感器完美配合使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。

  • 低输入偏置电流运算放大器

    我们的系列产品适合任何跨阻抗应用,或可用作处理高阻抗传感器。

  • 轨到轨运算放大器

    我们的轨到轨运算放大器产品包含几个系列,涵盖不同的电压范围及多种功耗和增益带宽组合。

  • 高电压运算放大器

    我们的高电压系列产品具有从2.7到36 V的扩展电源电压范围,简化了各种汽车和工业应用的设计:滤波器、电源和电机控制、执行器驱动、霍尔效应传感器和电阻式换能器。

  • 高速运算放大器

    意法半导体提供高端、高速运算放大器产品组合。

特色运算放大器

tsv792高速运算放大器

TSV792 高带宽、低偏移的轨到轨运算放大器

tsz181h零偏移运算放大器

TSZ181H 超高精度、零偏移运算放大器

tsb712 6 mhz精密运算放大器

TSB712 6 MHz,精密、轨到轨运算放大器

面向汽车应用的运算放大器

汽车运算放大器

了解我们的汽车级运算放大器产品组合,其可靠性和质量极高,定能满足汽车应用的需求。

查看所有汽车运算放大器

运算放大器 - 快速参考指南(PDF)

下载这个非常实用的PDF资源,包括:

  • 我如何为应用选择正确的运算放大器?
  • 典型运算放大器应用和关键参数
  • 使用意法半导体Op Amps应用程序一步步选择运算放大器
  • 意法半导体的运算放大器命名惯例
  • 词汇表

 

意法半导体的运算放大器系列一览

operational amplifier portfolio
适用于SMPS和模拟IC的电气模拟软件,速度极快且功能强大

New 20MHz, low-offset op amp in high-performance 5V family

The TSV772 is a dual operational amplifier (op amp) combining high accuracy, low power consumption, and the option of a very small 2.0mm x 2.0mm DFN8 package.

Enlarging ST’s high-performance 5V op-amp family, the device features also rail-to-rail inputs / outputs, 20MHz gain-bandwidth (GBW), and is unity-gain stable. With a slew rate of 13V/µs, 7nV/√Hz input noise density, and 4kV ESD capability (HBM), the TSV772 is a strong all-round performer.

Automotive grade version is also available.

高带宽、低偏移的5 V运算放大器用于工业和汽车领域

意法半导体的5V运算放大器阵容中新增两款TSV7722TSV7723高性能双运算放大器。
具有22MHz的增益带宽积、50µV输入偏移电压、以及宽泛的电源电压范围的TSV7722和TSV7723(亮点是关机选项),是工业和汽车应用中的低侧电流感应的理想之选。

汽车级版本也可用于TSV7722。

问题 / 答案

理想运放和实际运放的主要特点是什么?

理想运放

实际运放

无限带宽:所有频率信号都被放大(无衰减)。 每种运放都有其特定的增益带宽积:期望的增益为某值时,输入频率不应超过该特定的频率范围。
无限输入阻抗:以免影响上游电路。 非常高(但有限)的输入阻抗。
零输出阻抗:以免影响下游电路。 非常低(但不为零)的输出阻抗。

运放的主要应用是什么?

简单地说,运放几乎存在于所有电子设备中,可以用于各种应用场景,具体取决于外部组件/电路或拓扑结构。

差分放大器(差动放大器)

运算放大器差分放大器电路

放大各输入之间的电压差。

反相放大器

运算放大器反相放大器电路

反相放大器是差分放大器的一种特殊形式,其输出相对于输入有180°反相。

非反相放大器

运算放大器非反相放大器电路

在这种情况下,输出电压总是与输入电压同相,因此该拓扑称为非反相。

电压跟随器(单位缓冲放大器)

运算放大器电压跟随器电路

该电路一般不需要外部元件,并提供高输入阻抗和低输出阻抗,是一款非常实用的缓冲器。

More from 运算放大器(运放) portfolio

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Signal Conditioning Design Tool

Choose design tool:

Active Filters

Handles multi-stage-designs and common topologies
Returns circuit component values
Provides gain, phase and group delay graphs
Low Pass, High Pass and Band Pass

Comparators

Handles most common configurations
Returns circuit components values
Provides I/O signal waveforms
Inverting, Non Inverting, Window

Current Sensing

Returns circuit component values
Provides current error graphs