概述
产品选择器
资源
工具与软件
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体推出了最广泛的AB类音频放大器,提供了:

  • 单声道、立体声和多通道解决方案(通道多达4条)
  • 广泛的输出功率选项
  • 单端和BTL工作模式
  • 多种适于插入式和表面贴装应用的封装选项

精选 产品

STA540 power amplifier

The STA540 contains four single-ended, class-AB audio amplifiers assembled in a Multiwatt15 package.
These amplifiers are used for high-quality sound applications. Each amplifier has integrated short-circuit and thermal protection and diagnostic functions. Two amplifiers can be paired up for applications requiring high power output.

适合您的资源