意法半导体’的低功耗AB类和无滤波器D类放大器具有音频性能高、简便易用、耐用和节约BOM成本的特点,采用节省空间的封装。
- TS472 极低噪声麦克风前置放大器,支持2.0V偏置输出和低电平有效待机模式
- TS4990 1.2 W音频功率放大器,支持低电平有效待机模式
- TS4995 1.2W全差分音频功率放大器,支持可选待机和6db固定增益
- TS4994FC 1.2 W差分输入/输出音频功率放大器,支持可选待机
- TS2007FC 3 W无滤波D类音频功率放大器,支持6-12dB增益选择
- A21SP16 3 W无滤波D类音频功率放大器
- TDA2822D 双低压功率放大器
- TS4984 2 x 1W立体声音频功率放大器,支持低电平有效待机模式
- TS4994 1 W差分输入/输出音频功率放大器,支持可选待机
- TS4962 3W无滤波D类音频功率放大器,支持低电平有效待机模式
- TS2012EI 无滤波立体声2 x 2.8W D类音频功率放大器
- TS4962M 3W无滤波D类音频功率放大器
- TS4890 1W单路音频放大器,支持低电平有效待机模式
- TS4871 1W单路音频放大器,支持高电平有效待机模式