音频MEMS传感器是一种电声换能器,可将传感器(MEMS)和应用特定的集成电路(ASIC)容纳到单个封装中。
音频采集现在是环境感知的一个重要元素。情景感知和语音处理能力有助于实现更独特的个性化用户体验。
意法半导体的MEMS传感器应用程序
意法半导体MEMS传感器设计用于在语音识别和声学噪声消除领域为新的市场机遇提供支持。以下市场和应用积极使用了这些技术:- 可穿戴/可听戴
- 膝上型电脑和笔记本电脑
- 智能音箱
- 智能IoT
- 游戏和AR/VR输入设备
- 预测性维护
- 免提电话和紧急呼叫
探索MEMS麦克风产品系列
意法半导体的音频MEMS传感器产品系列包括模拟和数字脉冲密度调制(PDM)接口以及顶部和底部端口解决方案。意法半导体的MEMS麦克风具有金属和塑料封装。

意法半导体音频MEMS传感器的主要优势:
- 全向
- 高性能
- 几种性能模式
- 低功耗
- 灵敏度匹配
- 高耐冲击性和耐热性
- 小型封装
使用MP23DB01HP改善各种环境中的音频体验
我们最佳的声学过载点(AOP)和信噪比(SNR)令意法半导体的音频传感器IC适合于需要超高动态范围的应用。
超高精度的灵敏度匹配能够针对多麦克风阵列优化波束成形和噪声消除算法。
低功耗产品能够延长电池寿命。

有关更多信息和相关资源,请访问MEMS麦克风主页。
精选 视频
- MP34DT06J MEMS音频传感器全向立体声数字麦克风
- MP34DT05-A MEMS音频传感器全向数字麦克风、64 dB SNR、灵敏度为-26 dBFS、顶开孔、122.5 dBSPL AOP
- IMP23ABSU Analog bottom port microphone with frequency response up to 80kHz for Ultrasound analysis and Predictive Maintenance applications
- MP23ABS1 高性能MEMS音频传感器单端模拟底开孔麦克风
- IMP34DT05 用于工业应用的MEMS音频传感器全向数字麦克风
- MP23DB01HP MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone
- MP23DB02MM MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone