CATEGORIES

高侧开关

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
VIPower徽标

意法半导体VIPower系列高侧开关符合汽车应用要求,具有先进的嵌入式控制功能,其新型保护机制适用于各种负载类型及额定功率。

此类开关是汽车系统的理想选择,如:接线盒、内部/外部照明、直流电机驱动,以及任何需要保护12V电池线的应用。

高侧开关可根据严格的汽车需求,安全驱动大电流复杂(阻性、感性和容性)接地负载,期间离不开坚固、低导通电阻的电源开关和用于诊断、保护和控制功能的精确模拟电路。

应用

VIPower产品简化了系统设计,提高了各种汽车应用的安全性,例如:车身与便利性、配电、底盘与安全性、电动车辆等。

产品类型

M0-9高侧驱动器通过专有的VIPower技术制造,采用PowerSSO-16封装,与M0-7器件全引脚兼容。

M0-9系列通过单通道、双通道和四通道产品完善了产品组合,具有优异的电流检测精度和极低的电压能力,适用于深冷启动应用(符合LV124标准,2013年修订版)。该器件集合了先进的保护功能,如负载电流限制、过载主动管理(通过功率限制方法)以及过温状态下的输出关断。此类受到充分保护的高侧开关具有4至80 mΩ的RDS(ON)

了解我们的产品组合

vnq9080aj ev-vnd7e050aj vnd7004ay vnd9012aj vnd7050aj12 vnd7140aj12 vnd7050aj vnd7140aj vn7040aj vn7050aj vn7140aj vn9004aj vn7040as vn7050as vn7140as

优势

  • 全引脚及软件兼容
  • 先进的保护功能
  • 更轻的模块和线束重量
  • 高功率密度