概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体提供了大量面向汽车应用的稳压器。

采用BCD4技术的L49系列(亦称作L49xx系列)包含一组LDO稳压器,其电压为5V,负载电流高达500mA。PMOS晶体管通道元件可以保证实现400/500 mV的超低压降电压和低静态电流。除了短路和热保护功能以外,L49系列还嵌入了复位、看门狗和使能引脚等特性。 

利用BCD5技术开发出了L5系列(亦称作L5xxx系列),满足了更严格的线路干扰和噪声抑制要求。

这些产品适于所有汽车应用,例如车身模块的电源、接线盒、仪表盘、天窗、车门模块和免钥进入。

适合您的资源