概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体提供了大量面向汽车应用的稳压器。

汽车级稳压器采用BCD4技术的L49系列(亦称作L49xx系列)包含一组LDO稳压器,其电压为5V,负载电流可达500mA。PMOS晶体管通道元件可以保证实现400/500 mV的超低压降电压和低静态电流。除了短路和热保护功能以外,L49系列还嵌入了复位、看门狗和使能引脚等特性。

采用BCD5技术开发了L5系列(亦称作L5xxx系列),满足了更严格的线路干扰和噪声抑制要求。

这些产品适于所有汽车应用,例如车身模块、接线盒、仪表盘天窗车门模块无钥匙进入系统的电源。

L5系列稳压器原理图

特别推荐