概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体提供多种专为汽车电子系统设计的电源管理IC和系统基础芯片(SBC)。 

除信息娱乐系统、仪表盘和高级驾驶辅助系统(ADAS)外,这些多功能器件还可为USB集线器、座椅、暖通空调、车顶、行李箱和车门模块以及各种电子控制单元(ECU)和网关进行量身定制。

主要特性:

  • 线性和开关式稳压器
  • 物理LIN和CAN收发器
  • 上桥臂开关
  • 诊断与保护
  • 电压监测
  • 专用控制总线(I2C或SPI)
  • 安全应用轨道排序
  • 故障安全输出
  • 唤醒输入
  • 所有产品符合AEC-Q100标准

为了改善系统集成,我们的L99PM62GXP电源管理IC提供了五个高边驱动器,两个低边驱动器和两个运算放大器以及LIN和HS CAN物理通信层。设计人员还可利用其标准SPI接口来进行设备控制和诊断,以及开发通用软件。

从事ASIL兼容应用的汽车工程师会特别欣赏我们用于汽车视觉和雷达系统的L5965 多电源管理IC。

为了帮助开发人员为其应用找到最佳解决方案,意法半导体提供了具有直观图形用户界面的汽车IC评估板,以缩短设计时间并降低成本。

特别推荐