意法半导体提供多种专为汽车电子系统设计的电源管理IC和系统基础芯片(SBC)。
除信息娱乐系统、仪表盘和高级驾驶辅助系统(ADAS)外,这些多功能器件还可为USB集线器、座椅、暖通空调、车顶、行李箱和车门模块以及各种电子控制单元(ECU)和网关进行量身定制。
主要特性:
|
|
为了改善系统集成,我们的L99PM62GXP电源管理IC提供了五个高边驱动器,两个低边驱动器和两个运算放大器以及LIN和HS CAN物理通信层。设计人员还可利用其标准SPI接口来进行设备控制和诊断,以及开发通用软件。
从事ASIL兼容应用的汽车工程师会特别欣赏我们用于汽车视觉和雷达系统的L5965 多电源管理IC。
为了帮助开发人员为其应用找到最佳解决方案,意法半导体提供了具有直观图形用户界面的汽车IC评估板,以缩短设计时间并降低成本。
- A6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L99PM62GXP 带LIN和高速CAN的电源管理IC
- A7987 61 V 3A异步降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- L5956 具有点火比较器、复位、过流保护和3.3V独立使能稳压器的稳压器
- SPSB081 汽车电源管理IC支持LIN和CAN-FD总线
- A6727 单相PWM控制器,用于汽车应用
- A5972D 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973AD 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970AD 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970D 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L9952GXP 电源管理系统IC
- L5963 具有LDO和HSD的双路单片式开关稳压器
- A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973D 最高2 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6902D 最高1 A的降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- L5957 具有点火比较器、复位、过流保护和5V独立使能稳压器(CAN)的稳压器
- L99PM72GXP 高级电源管理系统IC,具有嵌入式LIN和高速CAN收发器,支持CAN局部网络
- L5964 具有LDO的单片式双路3.5 A步降开关稳压器
- AST1S31HF 最高4 V、3 A的步降电压2.3 MHz开关稳压器,用于汽车应用
- L5962 具有通过I²C总线控制的DC-DC和可切换线性稳压器的稳压器
- A7986A 3 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- A7985A 2 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- L5959 具有超低待机电流、复位、保持、备份、欠/过压检测和过流限制的稳压器
- L99PM72PXP 高级电源管理IC,具有嵌入式LIN和高速CAN收发器,支持CAN局部网络
- STPM066S PMIC for ADAS applications
- L99PM62XP 带LIN和高速CAN的电源管理IC
- A6986I Automotive 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- L9396 多电源,用于汽车应用
- A5974D 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- A6985F 38 V 0.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- AST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- L9001 SPS - 简易电源 - 多稳压器
- L5965 汽车视觉和雷达系统的多重电源管理
- L5958 具有复位和电池电压警告功能的可切换线性稳压器
- STPM801 高压热插拔、软启动和Oring
- L99PM60J 具有LIN收发器的电源管理IC
- L9758 多电源,用于发动机控制