产品概述
描述
UNICO-GUI是一个全面的软件包,用于意法半导体产品组合(加速度计、陀螺仪、磁力计和环境传感器)中所有MEMS传感器的评估板。它可用于Linux(基于Debian) / Mac OS X / Windows平台。 UNICO-GUI是一个跨平台的图形用户界面,可与STEVAL-MKI109V3(专业MEMS工具)交互,STEVAL-MKI109V3是与所有ST MEMS适配器板兼容的主板。UNICO-GUI允许快速简单地设置传感器,以及所有寄存器的完整配置和数字输出设备中内嵌的高级功能(如机器学习内核、有限状态机、计步器等)。软件以图形或数字格式显示出传感器输出,允许用户保存或广泛管理来自设备的数据。
该软件包还包含可以在主板上刷写的固件(.bin和.dfu文件)。
-
所有功能
- 面向MEMS评估板的完整软件包
- 图形用户界面(GUI)面向Linux(基于Debian) / Mac OS X / Windows平台,便于设置传感器、寄存器配置、数据记录和图形
获取软件
您可能还会喜欢...
精选 视频
In this video, we introduce AlgoBuilderSuite, an all-in-one software package which contains: AlgoBuilder to build powerful algorithms, Unico-GUI to configure the sensors and Unicleo-GUI to analyze the results. With AlgoBuilderSuite you can now install all three software tools in one go.