概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体的超高速二极管符合AEC-Q101标准的要求,用于DC-DC转换器,以便实现大量汽车功能。这些专用产品保证可在-40 °C至+175 °C的结温条件下工作。产品型号中使用的扩展名Y用于标识给定整流器的汽车型号。

这些汽车级产品裸片级和成品级封装采用专用扫描矩阵,以满足最为严格的国际汽车质量标准。
 

精选 产品

适合您的资源

eDesignSuite

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器