意法半导体的汽车级超快二极管(AEC-Q101认真)针对DC-DC转换器,用于各种汽车功能以及板上充电器(OBS)解决方案的次级侧整流。它们能够保证工作于结温-40 °C至+175 °C。产品型号中的扩展名Y用于标识给定整流器的汽车型号。汽车级超快速二极管属于我们的STPOWER 系列。
我们全新的符合AEC-Q101标准的快速和安静(RQ)的600 V超快速二极管系列专为OBC和二或三轮电池充电器二设计,采用高压D²PAK封装(D²PAK HV),从而将阳极和阴极之间的爬电距离从标准D²PAK设备的1.38 mm提高到至少3.48 mm。这些专用产品保证在在- 40到+175℃的结温范围内运行(就像意法半导体的所有汽车整流器),并软反向恢复和低正向电压(VF)之间提供一个独特的平衡。
意法半导体的STTH15RQ06G2Y和STTH30RQ06G2Y超快速二极管的额定前向电流范围是15到30 A,工业级和符合AEC-Q101标准的汽车级版本均采用表面贴装式高压D²PAK封装。
- STTH1R06AFY 汽车级600 V、1 A SOD128Flat Turbo 2超快高压整流器
- STTH15RQ06-Y 汽车级600 V、15 A Turbo 2超快软恢复二极管
- STTH30RQ06-Y 汽车级600 V、30 A超快软恢复二极管
- STTH60RQ06-M2Y Automotive 600 V, 60 A Ultrafast Bridge Module
- STTH602C-Y 汽车级200 V、6 A双超高速二极管
- STTH1R04-Y 汽车级400 V、1 A超高速二极管
- STTH16L06C-Y 汽车级600 V、16 A双路低压降超高速二极管
- STTH1602C-Y 汽车级200 V、16 A双超高速二极管
- STTH3R06-Y 汽车级600 V、3 A Turbo 2超高速二极管
- STTH2R02AF-Y 汽车级200 V、2 A SOD128Flat超高速二极管
- STTH1512-Y 汽车级1200 V、15 A超高速二极管
- STTH3R02-Y 汽车级200 V、3 A超高速二极管
- STTH2L06-Y 汽车级600 V、2 A低压降超高速二极管
- STTH3010-Y 汽车级1000 V、30 A超高速二极管
- STTH2R06-Y 汽车级600 V、2 A Turbo 2超高速二极管
- STTH8R06-Y 汽车级600 V、8 A Turbo 2超高速二极管
- STTH3L06-Y 汽车级600 V、3A低压降超高速二极管
- STTH1003S-Y 汽车级300 V、10 A超高速二极管
- STTH1002CSFY Automotive 200V, dual 5A ultrafast diode
- STTH30R04-Y 汽车级400 V、30 A超高速二极管
- STTH602CSF Ultrafast rectifier 200V, dual 3A
- STTH2003C-Y 汽车级300 V、20 A双超高速二极管
- STTH810-Y 汽车级1000 V、8 A超高速二极管
- STTH1210-Y 汽车级1000 V、12 A超高速二极管
- STTH30ST06-Y 汽车级600 V、30 A超高速二极管
- STTH30L06-Y 汽车级600 V、30 A低压降超高速二极管
- STTH60RQ06-Y 汽车级600 V、60 A超快软恢复二极管
- STTH30RQ06L2Y 汽车级600V、30A超快高压整流器,采用HU3PAK封装
- STTH1R02-Y 汽车级200 V、1 A SOD123Flat超高速二极管
- STTH802SFY 汽车级200 V、8 A PSMC超高速二极管
- STTH1002C-Y 汽车级200 V、10 A双超高速二极管
- STTH102-Y 汽车级200 V、1 A超高速二极管
- STTH1L06-Y 汽车级600 V、1 A低压降超高速二极管
- STTH1R06-Y 汽车级600 V、1 A Turbo 2超高速二极管
- STTH6010-Y 汽车级1000 V、60 A超高速二极管
- STTH602CSFY Automotive ultrafast rectifier 200V, dual 3A
- STTH208-Y 汽车级800 V、2 A超高速二极管
- STTH310-Y 汽车级1000 V、3 A超高速二极管*
- STTH110-Y 汽车级1000 V、1 A超高速二极管
- STTH112-Y 汽车级1200 V、1 A超高速二极管
- STTH2R02AY Automotive Ultrafast diode 200V, 2A
- STTH2R02-Y 汽车级200 V、2 A超高速二极管
- STTH5R06-Y 汽车级600 V、5 A Turbo 2超高速二极管
- STTH4R02-Y 汽车级600 V、3 A Turbo 2超高速二极管
- STTH802-Y 汽车级超快恢复二极管
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.