意法半导体的功率肖特基二极管融合了低压降特性和可忽略或零恢复功能。它们电压和电流的范围为15-200 V,1-240 A,覆盖了从低压OR-ing和48 V转换器到更高电压电池充电器和焊接设备的所有应用需要。
改善了它们的雪崩特性,从而提高了稳定性。功率肖特基二极管属于STPOWER系列。
最新的器件是60 V、80 V、120 V 中等正向电压(VF)和反向漏电流(IR)、新型、170 V以及200 V功率肖特基二极管。
新型3 A 170 V SMA Flat肖特基二极管使压降降低了100 mV,并具有任何双极性二极管难以企及的特性,非常适合高频率与热环境条件,如LED照明。
它们的特点是具备较广泛的封装,可以满足通孔和表面贴装行业标准轮廓的要求。新的PowerFLAT™封装专为太阳能板接线盒而设计,在30V和45V旁路二极管的功率密度方面更进一步。最后引进的通孔封装是窄引线TO-220AB封装,特别适合用于轻薄型笔记本电脑适配器。得益于其更窄的引线肩,此封装可完全插入PCB内。额定电压为60 V、80 V、100 V和120 V的功率肖特基整流器现在可用于这种窄引线TO-220AB封装。
新封装(比如SMA Flat、SMB Flat和PSMC封装)是为超薄设备设计中的功率肖特基整流器量身定制的封装。SMA Flat和SMB Flat将用于LED照明、电池供电设备、消费产品和恶劣工业环境功率转换器。它们与回流焊和波峰焊(notch)兼容,并受益于我们的10年长期供货计划。
新推出的30 V-60 V 双肖特基整流器(采用PSMC(TO-277A)封装)将用于汽车级高性能DC/DC转换器(将整流和续流二极管集成到同一封装中),以及用于增强反向极性保护功能。
精选 视频
新型肖特基二极管厚度仅1毫米,适用于更轻更小巧的功率模块
意法半导体的40、60、100 V功率肖特基整流器采用SOD123Flat和SOD128Flat——厚度仅1毫米(12 mg和26 mg),其TJ范围为–40至175 °C,专为小型LED照明、电池供电的设备、功率转换器、电机驱动和用于恶劣工业环境的设备而量身定制。
比标准SMA封装薄约60%,同时可实现完全引脚兼容,因此设计人员能够开发出更轻更小巧的模块,或者将其作为现有设计中的替代品,如选择使用“L”系列产品(具有低前向压降)来提高其应用效率,或使用高温“H”系列产品来提高热失控风险的限制。
此外,意法半导体的40V、60V、100 V和200V功率肖特基整流器现在采用SMA Flat 和SMB Flat封装,提供更高的功率密度,而厚度仅有1 mm。它们完全管脚兼容SMA和SMB PCB,甚至还管脚兼容SOD128封装。
- STPS2H100ZF 100 V、2 A SOD-123Flat功率肖特基整流器
- STPS8H100DEE 100 V、8 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS20100 100 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS30100ST 100 V、30 A 3引线单路低压降功率肖特基整流器
- STPS80H100 100 V、80 A功率肖特基整流器
- STPS10200SF 200 V, 10A Power Schottky rectifier
- STPS8L30 30 V、8 A DPAK低压降功率肖特基整流器
- STPS8H100 100 V、8A TO-220 D2PAK功率肖特基整流器
- STPS3045DJF 45 V、30 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS2L60 60 V、2 A低压降功率肖特基整流器
- STPS2H100RL 100 V、2 A轴向高压功率肖特基整流器
- STPS2150 150 V、2 A功率肖特基整流器
- STPS30H60C 60 V、30 A双路高Tj功率肖特基整流器
- STPS5L40 40 V、5 A低压降功率肖特基整流器
- STPS5L25 25 V、5 A低压降功率肖特基整流器
- STPS5H100 100V、5 A功率肖特基整流器
- STPS360 60 V、3 A肖特基势垒、功率肖特基
- STPS1H100MF 100 V、1 A STmite flat功率肖特基整流器
- STPS745 45 V、7 A功率肖特基整流器
- STPS640C 40 V、6 A功率肖特基整流器
- STPS30L30DJF 30 V、30 A PowerFLAT低压降功率肖特基整流器
- STPS60L45C 45 V、60 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS60L30C 30 V、60 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS6045C 45 V、60 A双路功率肖特基整流器
- STPS5L60 60 V、5 A低压降功率肖特基整流器
- STPS3150 150 V、3 A功率肖特基整流器
- STPS15L30CDJF 30V、15 A双路PowerFLAT低压降功率肖特基整流器
- STPS41H100C 100 V、40 A双路功率肖特基整流器
- STPS40H100CW 100 V、40 A双路TO-247 OR运算功率肖特基整流器
- STPS3H100UFN 100 V, 3 A Schottky Rectifier
- STPS60H100C 100 V、60 A双路TO-220功率肖特基整流器
- STPS3060C 60 V、30 A双路功率肖特基整流器
- STPS2170 170 V、2 A功率肖特基整流器
- STPS4S200 200 V、4 A高压功率肖特基整流器
- STPS3170 170 V、3 A功率肖特基整流器
- STPS1170 170 V、1 A功率肖特基整流器
- STPS40M80C 80 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS8L30DEE 30 V、8 A PowerFLAT信号肖特基二极管
- STPS20SM100S 100 V、20 A 3引线单路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS10L60C 60 V、10 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS10L60 60 V、10 A低压降功率肖特基整流器
- STPS10L40C 40 V、10 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS40120C 120 V、40 A双路功率肖特基整流器
- STPS20170C 170 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS10L25 25 V、10 A低压降功率肖特基整流器
- STPS30120C 120 V、30 A双路TO-220功率肖特基整流器
- STPS30M80C 60 V、30 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS130 30 V、1 A功率肖特基整流器
- STPS61L45C 45 V、60 A双路高效低压降功率肖特基整流器
- STPS120L15 15 V、120 A低压降OR运算功率肖特基整流器
- STPS12045 45 V、120 A双路功率肖特基整流器
- STPS20S100C 100 V、20 A双路低漏电流功率肖特基整流器,100 V、20 A功率肖特基整流器
- STPS60SM200C 200 V、60 A双路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS5H100AF 100 V、5 A SOD128Flat功率肖特基整流器
- STPS1045DEE 45 V、10 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS30H100DJF 100 V、30 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS10150C 150 V、10 A双路功率肖特基整流器
- STPS15LCD80C _
- STPS3H100AF 100 V、3 A SOD128Flat功率肖特基整流器
- STPS16170C 170 V、16 A双路功率肖特基整流器
- STPS8170DEE 170 V、8 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS6M100DEE 100 V、6 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS20SM80C 80 V、20 A双路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS0520Z 20 V、0.5 A功率肖特基整流器
- STPS30SM80C 80 V、30 A双路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS1150 150 V、1 A功率肖特基整流器
- STPS1L30MF 30 V、1 A STmite flat低压降功率肖特基整流器
- STPS1L20MF 20 V、1A STmite flat低压降功率肖特基整流器
- STPS10170C 170 V、10 A双路功率肖特基整流器
- STPS20LCD80C 80 V, 2 x 10 A power Schottky
- STPS1545C 45 V、15 A双路功率肖特基整流器
- STPST8H100 100 V, 8 A Power Schottky Trench Rectifier
- STPST1H100 100 V, 1 A Power Schottky Trench Rectifier
- STPS40M60C 60 V、40 A双路低压降低漏电流功率肖特基整流器
- STPS30170C 170 V、30 A双路TO-220功率肖特基整流器
- STPS30L30C 30 V、30 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS30H100C 100 V、30 A双路TO-220和TO-247功率肖特基整流器
- STPS30170DJF 170 V、30 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPS3H100 100 V、3 A SMB高压功率肖特基整流器
- STPS3045C 45 V、30 A双路功率肖特基整流器
- STPS3030C 30 V、30 A双路功率肖特基整流器
- STPS30150C 150 V、30 A双路功率肖特基整流器
- STPS2L40 40 V、2 A低压降功率肖特基整流器
- STPS2L30 30 V、2 A低压降功率肖特基整流器
- STPS2L25 25 V、2 A低压降功率肖特基整流器
- STPS2H100 100 V、2 A功率肖特基整流器
- STPS20200C 200 V、20 A双路功率肖特基二极管
- STPS16H100C 100 V、16 A双路功率肖特基整流器
- STPS1045FD 45 V、10 A TO-220功率肖特基整流器
- STPS1045B 45 V、10 A DPAK功率肖特基整流器
- STPS2545C 45 V、25 A双路功率肖特基整流器
- STPST12H100 100 V, 12 A Power Schottky Trench Rectifier
- STPS40170C 170 V、40 A双路功率肖特基整流器
- STPS80170C 170 V、80 A双路功率肖特基整流器
- STPS24045 45 V、240 A双路功率肖特基整流器
- STPS20L60C 60 V、20 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS61170C 170 V、60 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS60170C 170 V、60 A双路功率肖特基整流器
- STPS2200 200 V、2 A高压功率肖特基二极管
- STPS20L45C 45 V、20 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS20L25C 25 V、20 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS20L15 15 V、20 A低压降OR运算功率肖特基整流器
- STPS20H100C 100 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS2045C 45 V、20 A双路TO-220 D2PAK功率肖特基整流器
- STPS10M120SF 120 V、10 A低压降功率肖特基整流器
- STPST15H100SB 100 V, 15 A, D2PAK Power Schottky Trench Rectifier
- STPS20150C 150 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS1L60 60 V、1 A低压降功率肖特基整流器
- STPS30M100DJF 100 V、30 A PowerFLAT低压降功率肖特基整流器
- STPS20SM60 60 V、20 A低漏电流功率肖特基整流器
- STPS1L30 30 V、1 A低压降功率肖特基整流器
- STPS20M60 60 V、20 A低压降功率肖特基整流器
- STPS61150C 150 V、60 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS1H100 100 V、1 A功率肖特基整流器
- STPS80150C 150 V、80 A双路功率肖特基整流器
- STPS60150C 150 V、60 A双路功率肖特基整流器
- STPS16150C 150 V、16 A双路功率肖特基整流器
- STPS16045 45 V、160 A双路功率肖特基整流器
- STPS160 60 V、1 A功率肖特基整流器
- STPST2H100 100 V, 2 A Power Schottky Trench Rectifier
- STPS40150C 150 V、40 A双路高压功率肖特基整流器
- STPS1L40 40 V、1 A低压降功率肖特基整流器
- STPS61H100C 100 V、60 A双路TO-247功率肖特基整流器
- STPS5H100SF 100 V、5 A PSMC功率肖特基整流器
- STPS1230SF 30 V、12 A功率肖特基整流器
- STPS1045SF 45V、10 A PSMC功率肖特基整流器
- STPS5L60SF 60 V、5 A PSMC低压降功率肖特基整流器
- STPS30M60C 60 V、30 A双路低压降低漏电流功率肖特基整流器
- STPS10M60SF 60 V、10 A低压降功率肖特基整流器
- STPS5045S 45 V、50 A功率肖特基整流器
- STPS15L60C 60 V、15 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS0560Z 60 V、0.5 A功率肖特基整流器
- STPS20120C 120 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS6M100SF 100 V功率肖特基整流器
- STPS120MF 20 V、1 A Stmite flat功率肖特基整流器
- STPS15L25 25 V、15 A低压降功率肖特基整流器
- STPS40M100C 100 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS61L60C 60 V、60 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS15H100C 100 V、15 A双路功率肖特基整流器
- STPS30M100S 100 V、30 A 3引线单路低压降肖特基整流器,100 V、30 A功率肖特基整流器
- STPS20M100S 100 V、20 A 3引线单路低压降功率肖特基整流器
- STPS30SM100S 100 V、30 A 3引线单路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS30L120C 120 V、30 A低压降功率肖特基整流器
- STPS40SM100C 100 V、40 A双路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS1545 45 V、15 A功率肖特基整流器
- STPS140 40 V、1 A功率肖特基整流器
- STPS10H60SF 60 V、10 A功率肖特基整流器
- STPS30M60S 60 V、30 A 3引线单路低压降低漏电流功率肖特基整流器
- STPS30SM60S 60 V、30 A 3引线低漏电流功率肖特基整流器
- STPS20M60S 60 V、20 A 3引线单路低压降功率肖特基整流器
- STPS15L45C 45 V、15 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS15L30C 30 V、15 A双路DPAK低压降功率肖特基整流器
- STPS240H100TV1Y Automotive 100 V, 2x120A, power Schottky rectifier
- STPS120M 20 V、1 A STmite功率肖特基整流器
- STPS1L20M 20 V、1 A STmite低压降功率肖特基整流器
- STPST5H100SB 100 V, 5 A, DPAK Power Schottky Trench Rectifier
- STPS30120DJF 120 V、30 A PowerFLAT功率肖特基整流器
- STPST10H100SB 100 V, 10 A, D2PAK Power Schottky Trench Rectifier
- STPS20120D 120 V、20 A功率肖特基整流器
- STPS5H100UFN 100 V, 5 A Schottky Rectifier
- STPS160H100TV 100 V、160 A双路功率肖特基整流器
- STPS10H100C 100 V、10 A双路功率肖特基整流器
- STPS200170TV1 170 V、200 A双路功率肖特基整流器
- STPS10120C 120 V、10 A双路功率肖特基整流器
- STPS3L45AF 45 V、3 A低压降功率肖特基整流器
- STPS41L60C 60 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS41L45C 45 V、41 A双路低压降功率肖特基二极管
- STPS41L30C 30 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS40L45C 45 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS0530Z 30 V、0.5 A功率肖特基整流器
- STPS30M60DJF 60 V、30 A PowerFLAT低压降低漏电流高效功率肖特基二极管
- STPS140Z 40 V、1 A SOD-123功率肖特基整流器
- STPS20SM120S 120 V、20 A 3引线单路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS10L40CSF 40 V, 10 A dual Low Vf Power Schottky Rectifier
- STPS0540Z 40 V、0.5 A功率肖特基整流器
- STPS1L40M 40 V、1 A STmite低压降功率肖特基整流器
- STPS1L30M 30 V、1 A STmite低压降功率肖特基整流器
- STPS40L15C 15 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- 1N5822 40 V、3 A轴向功率肖特基整流器
- STPS4045C 45 V、40 A双路功率肖特基整流器
- STPS3L60S 60 V、3 A SMC低压降功率肖特基整流器
- 1N5818 30 V、1 A轴向功率肖特基整流器
- 1N5819 40 V、1 A轴向功率肖特基整流器 40 V、1 A轴向功率肖特基整流器
- STPS3L60 60 V、3 A低压降轴向和SMB(flat) 低压降功率肖特基整流器
- 1N5817 20 V、1 A轴向功率肖特基整流器
- STPS3L40 40 V、3 A SMD低压降功率肖特基整流器
- STPS340 40 V、3 A SMD功率肖特基整流器
- STPS30L60C 60 V、30 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS30L45C 45 V、30 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS20LCD200C 200 V、20 A双路功率肖特基整流器
- STPS40SM120C 120 V、40 A双路低漏电流功率肖特基整流器
- STPS40M120C 120 V、40 A双路低压降功率肖特基整流器
- STPS30SM120S 120 V、30 A 3引线单路低漏电流功率肖特基整流器
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.