概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体’的低VF肖特基二极管具有最低的正向电压降(VF),专门面向那些需要最高效率水平的应用,其电压范围为15~120 V。

典型应用包括服务器应用内的OR-ing二极管、笔记本电脑适配器内的整流和台式计算机或工业SMPS内的续流。

特别推荐

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器