意法半导体的AutoDevKit™开发方案的重点是基于大量重复使用快速进行原型设计,帮助汽车工程师应对日益复杂的汽车电子产品。
我们的AutoDevKit™方案是可行、简单、低成本、时间优化的工具,适用于面临对复杂嵌入式系统进行评估、原型设计、开发和部署等挑战的汽车应用工程师,是开发现代ECU解决方案的理想伴侣。
AutoDevKit™生态系统围绕我们的AutoDevKit 库插件(STSW-AUTODEVKIT)(适用于面向SPC5汽车MCU的SPC5-STUDIO开发环境),包括以下开发工具:
- AEK MCU探索和功能板
- AEKD系统解决方案演示设备、套件和组件
- 全套演示设备:一套预先组装的演示板件,用于实现汽车系统解决方案。
- 硬件组件:非电子部件,如类汽车部件和负载,用于丰富原型,帮助设计师更接近实际应用,确保对整个解决方案进行更全面的评估。
- 板卡套件:用一个订货号即可订购一套预先选定的板件,支持用轻松、灵活的方式构建特定汽车应用的系统解决方案原型并进行编程。
- AutoDevKit嵌入式软件
- 用于单板和系统解决方案原型的评估工具软件。这包括用于设置应用原型的软件和固件组件。
随着我们继续开发AutoDevKit™生态系统,可用的板卡和软件工具将稳步增长。了解最新资讯:
- 使用AEK EXPLORER(Android/iOS应用程序版本,Web Desktop应用程序版本)可找到可用工具的完整列表,选择适合您的设计的项目,并接收测试代码,以测试并自定义您的应用程序。
- 加入意法半导体的AutoDevKit (AEK) 社区可了解新产品资讯,分享您的见解或向我们的专家团队询问您的技术问题。
- 订阅我们的汽车技术简讯,了解我们最新的产品、解决方案和开发工具。