STSW-eDSim

批量生产
Design Win

eDSim: fast and powerful electrical simulation software for SMPS and analog ICs

获取软件 下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase
开始

产品概述

描述

eDSim是一款功能强大的快速电气模拟工具,面向SMPS和模拟IC,可集成在eDesignSuite工具中。它提高了精度和收敛速度(面向SMPS),使模拟时间比经典的模拟式SPICE模拟器快10-50倍。 该工具是SIMPLIS/SIMetrix模拟环境的特定版本(与意法半导体的模型组件配合),用于完全电气模拟(无节点和电路大小限制)。
使用eDesignSuite引擎设计模拟电路,在几秒钟内显示其预览图(配注释完整的原理图和BOM),然后通过eDSim运行电气模拟以获得快速和准确的模拟结果和可靠的设计验证,从而减少与硬件原型制作有关的投入并降低风险。
借助eDSim工具,还可以使用意法半导体的模型从零开始创建自己的原理图,或者根据预定义的意法半导体应用原理图-测试台,构建自己的SMPS和模拟IC(可根据需要进行部分修改)。
  • 所有功能

    • 内置面向eDesignSuite的接口
    • 采用意法半导体元件对SMPS电路进行完整建模
    • 时域模拟
    • 控制回路稳定性
    • 预定义的应用用例模拟
    • 原理图编辑器辅助定制化
    • 具有测量功能的波形查看器

获取软件