SAFERTOS 内核
SAFERTOS CORE,需考虑安全性但无需认证的嵌入式系统RTOS
WITTENSTEIN高完整性系统是一家专注安全性的RTOS公司,为医疗、汽车、航空航天和工业领域生产和提供实时操作系统及软件组件。
SAFERTOS内核提供了完整的SAFERTOS®功能和API。其设计旨在支持需要考虑安全性但无需国际设计标准(如:IEC 61508 SIL3)安全认证的嵌入式系统。
SAFERTOS内核适用于正在开发具有以下特征产品的公司:
- 需要考虑安全性但不需要完整认证
- 将来可能需要认证,并希望以后对其设计进行验证
- 需要稳健且高度明确的RTOS,并包含关键的安全功能
- 正在启动冗长的开发项目,而在项目开始时不需要认证证据/文件。
SAFERTOS内核采用所有经安全认证的SAFERTOS型号所共有的实际内核SAFERTOS的设计、源代码和API,这些端口可移植到您的特定处理器/编译器组合中使用。SAFERTOS内核整合了关键的安全功能,并结合了在嵌入式安全关键型应用程序中具有可靠的成功应用历史的功能。
主要特性
- 固有自我验证程序
- 支持MPU
- 符合MISRA C要求
- 自FreeRTOS的迁移路径
- 完整的源代码
- 提供完整的SAFERTOS功能及API
- 采用实际内核SAFERTOS RTOS的设计和源代码
- 移植到您特定的处理器/编译器组合
从SAFERTOS内核至完整的SAFERTOS®升级路径
许可类型 | 商业(免费试用版) |
可交付成果 | 源文件 |
支持的MCU | STM32 |
支持的器件 | STM32 |
地点 |