SAFERTOS®
SAFERTOS®,WITTENSTEIN高完整性系统中的安全关键型RTOS
WITTENSTEIN高完整性系统是一家专注安全性的RTOS公司,为医疗、汽车、航空航天和工业领域生产和提供实时操作系统及软件组件。
SAFERTOS®是一种抢占式预认证实时操作系统,可为嵌入式系统提供前所未有的明确性和稳健性。
从FreeRTOS迁移
从FreeRTOS到SAFERTOS的迁移路径清晰明确。我们提供免费手册,详细介绍了如何通过简单的步骤从FreeRTOS内核升级至SAFERTOS。
从WHIS下载中心免费获取https://www.highintegritysystems.com/down-loads/manuals-datasheets/safertos-datasheet-downloads/
虽然SAFERTOS以FreeRTOS的功能模型为基础,但是我们的安全专家团队对其进行了彻底的重新设计。我们的工程师采用FreeRTOS功能模型,对其进行了全面的HAZOP处理,确定了该功能模型和API中的所有薄弱环节,并提出了一系列安全要求。由此产生的功能和安全要求集经过了IEC 61508-3 SIL 3开发生命周期,这是纯软件组件的最高生命周期,从而创建了SAFERTOS代码库和设计保证包。
由于FreeRTOS和SAFERTOS共享相同的功能模型,因此升级非常容易。我们的许多客户使用FreeRTOS内核制作原型,并在正式开发阶段开始时转换为SAFERTOS。
内置安全
由于启动时间不易察觉,当系统必须在最短的时间内处于安全状态时,SAFERTOS是需要快速响应安全事件系统的理想选择。
SAFERTOS的任务隔离和分离功能(使用处理器的MPU或MMU或同时使用两者)使开发人员可以将安全关键代码与非安全关键代码一起定位。对其进行有效地使用,可以大大减少工业设备内所需的安全关键代码数量,从而降低开发和维护成本。
SAFERTOS能提供集成的中间件和安全组件、板级支持包以及完整的支持和培训。演示和数据表可从WITTENSTEIN高完整性系统网站免费下载。
此产品由第三方提供,不属于意法半导体。
若需规范和购买部件包的完整和最新信息,请参考第三方网站https://www.highintegritysystems.com。
主要特性
- 固有自我验证程序
- 支持MPU
- 100% MC/DC覆盖
- 符合MISRA C要求
- 自FreeRTOS™的迁移路径
- 完整的源代码和设计保证包
- 认证
- IEC 61508 SIL 3工业预认证
- ISO 26262 ASILD汽车预认证
- FDA 510(k)/ EN 62304医疗认证
- 支持DO178C航天标准
许可类型 | 商业(免费试用版) |
可交付成果 | 源文件 |
支持的MCU | STM32 |
支持的器件 | STM32 |
地点 |