X-CUBE-MCSDK

批量生产
Design Win

STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)

获取软件 下载数据摘要
概述
样片和购买
解决方案
文件
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase
开始

产品概述

描述

STM32微控制器提供工业标准Arm® Cortex®-M内核的性能,可运行矢量控制控制或FOC模式,广泛应用于空调、家用电器、无人机、建筑和工业自动化、医疗和电动自行车等高性能驱动的应用领域。

STM32 MC SDK(电机控制软件开发套件)固件(X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-MCSDK-FUL)包括永磁同步电机(PMSM)固件库(FOC控制)和STM32电机控制Workbench,以便通过图形用户界面配置固件库参数。

STM32电机控制Workbench为PC软件,降低了配置STM32 PMSM FOC固件所需的设计工作量和时间。

用户通过GUI生成项目文件,并根据应用需要初始化库。可实时监控并更改一些算法变量。

  • 所有功能

    • 单/双同步磁场定向控制(FOC)
    • 电机分析仪和一键式调整可用于快速启动未知的电机
    • 基于STM32Cube HAL/LL库的简化固件架构
    • 支持的电流读取拓扑:
      • 1分流电阻
      • 3分流电阻
      • 2 ICS(隔离电流传感器)
    • 支持速度/位置传感器(编码器和霍尔)以及无传感器工作(状态观察器)
    • 风扇带速启动
    • 速度和扭矩控制
    • 为特定应用实现电机控制算法,包括MTPA(最大转矩电流)、弱磁、前馈和带速启动
    • 通过STM32电机控制Workbench PC端软件实现完全定制化和实时通信
      • 从板上开始新项目创建
      • 工作流支持STM32CubeMX GUI配置器
      • 支持广泛的STM32微控制器

获取软件