概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

意法半导体开发出了一整套存储卡接口专用IPAD™器件,例如micro-SD卡、T-Flash或SIM卡。

这些器件能够有效过滤800 MHz以上的无线频率,并且利用极低的箝位电压实现了出色的ESD保护。 

这些滤波器采用CSP或微型QFN封装,符合新标准的要求,例如SDA3.0(SDR 104)。 

适合您的资源

支持中心或提供反馈