STEVAL-VOICE-UI

评估
Design Win

Voice user interface evaluation kit

下载数据摘要
概述
eDesignSuite
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

STEVAL-VOICE-UI(获得Amazon™认证)评估套件的设计目的是评估是否以经济划算的方式将‘AVS for AWS IoT Services®’集成到智能设备中,以便于智能设备基于自然语言理解实现最先进的免提语音控制。 用户将享受目标物联网终端产品带来的更高端体验,能够实现与Amazon Alexa对话、控制智能家居设备、获得协助、收听新闻、查看天气预报、播放音乐等。
该软件包可以实现音频前端、Amazon唤醒词、音频播放,以及Amazon Alexa®通信协议软件。SDK仅在内部存储器上运行,提供最高集成度和经济实惠的解决方案。
STEVAL-VOICE-UI采用模块化方法构建,利于轻松进行原型设计和调试,也便于适应特定的麦克风间距、用户界面和音频输出要求。
  • 所有功能

    • STM32H753VIT6E高性能MCU,具有2 MB嵌入式Flash存储和1 Mb嵌入式SRAM存储,采用经济划算的LQFP封装
    • 2.4 GHz Wi-Fi子系统,配备Murata 1DX模块(用于旁路模式,耦合到ISSI IS25LP016D 2 MB NOR Flash存储器)
    • 3 x MP23DB01HP MEMS麦克风,间距为36 mm和30 mm
    • FDA903D汽车级D类数字输入音频放大器
    • 8 Ohm扬声器
    • 4个RGB LED和4个简单LED
    • 控制杆,复位按钮和用户按钮
    • 主板/子板确保高度模块化
    • 采用简单且经济划算的PCB设计和36x65 mm²小型化封装