Product overview
-
All features
- 三相三级双向AC/DC转换器
- 额定标称输出直流电压:800 VDC
- 额定标称输入交流电压: 400 VAC /50 Hz
- 标称输出功率 AC/DC: 15kW
- 功率因数,PF > 0.99
- 浪涌电流控制及软启动
- 正常运行时THD低于5%
- 基于SiC MOSFETs和二极管的功率器件:
- 高频运行(70 kHz)
- 高峰值效率大于 98%
- 无源器件重量和尺寸减小
- 采用可编程STNRG388A数字控制器的控制器件
- 低成本混合信号控制
- 过流过压保护
- 三相三级双向AC/DC转换器
You might also like...
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Dec 2019 |
17 Dec 2019
|
Evaluation Board Terms of Use (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Oct 2020 |
07 Oct 2020
|
All resources
Resource title | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 18 Dec 2019 |
18 Dec 2019
|
物料清单 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Dec 2019 |
18 Dec 2019
|
Schematic Pack (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Dec 2019 |
18 Dec 2019
|
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-VIENNARECT |
批量生产
|
- | 工业 | - | - |
|
STDES-VIENNARECT
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-VIENNARECT | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD |
批量生产
|
ST | - | - | - | Not for sale |
核心产品
STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD供货状态
批量生产Budgetary Price (US$)*/Qty