概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体提供符合AEC-Q100标准的汽车传感器产品组合,包括单轴、双轴和三轴加速度计(低g和高g满标范围)、三轴陀螺仪、六轴惯性模块(IMU),全部采用数字输出。

汽车用MEMS加速度计

汽车用加速度计

意法半导体的低g加速度计具有先进的节能特性和扩展的温度范围,成为非关键性汽车应用中的理想选择,例如远程信息处理、导航、咨询娱乐以及安全。

我们的高g加速度计具有更大的温度范围,适用于汽车安全约束系统中的气囊。

汽车用MEMS陀螺仪

汽车用陀螺仪

我们的3轴陀螺仪提供了在时间和温度变化时卓越的稳定性。意法半导体的角速率传感器确保满足嵌入航位推算功能的最先进导航系统的精度要求。

这些汽车级陀螺仪采用一种独立传感架构来测量3个正交轴上的运动,而市面上的其它解决方案则采用2或3种独立架构。我们的解决方案可以避免轴之间的干涉,因其会降低输出信号的质量。这样可以提高运动受控功能的精度可靠性

汽车6轴惯性模块(IMU)

汽车用惯性模块imu

ASM330LHH是一种系统级封装器件,具有3D数字加速度计3D数字陀螺仪,扩展温度范围上限为+105 °C。其设计目的旨在帮助实现汽车级非安全相关和传感器辅助应用,如航位推算和传感器融合。

意法半导体的MEMS汽车传感器都是在相同的用于大容量MEMS的技术平台上开发的,这是许多工业和消费类应用的核心所在。

(PDF)面向汽车应用的MEMS传感器

pdf下载,面向汽车应用的mems传感器

下载我们的PDF宣传手册,该手册介绍我们的汽车用传感器产品组合、关键特性和优点、以及我们的评估工具和设计解决方案。

下载

适合您的资源