概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始
压阻式绝对压力传感器
压阻式绝对压力传感器

意法半导体的超小型硅压力传感器使用创新的MEMS技术提供超高的压力分辨率,具有超紧凑和纤薄的封装。器件采用意法半导体的VENSENS技术,可将压力传感器装配在单片硅芯片上,无需进行晶片粘合,并使可靠性达到最高水平。

mems和传感器查找器移动应用
苹果ios应用商店
google play安卓应用

意法半导体的MEMS压力传感器系列的重要技术特性包括:使应用在环境变化时依然稳定工作的先进的温度补偿性能,覆盖所有可能的应用海拔(从最深的矿井到珠穆朗玛峰峰顶)的260至1260 hPa的绝对压力范围,小于4μA的低功耗,以及小于1Pa RMS的压力噪声

微型MEMS压力传感器
MEMS微型气压传感器

意法半导体的压力传感器在智能手机、平板电脑和可穿戴技术(例如运动手表、智能手表和运动手环)中的应用越来越广泛,能够提供准确的地板探测和更好的基于位置的服务,可进行更准确的航位推算计算,并为新的智能手机应用(例如天气分析器、健康和运动监测器)打开了大门。

适合您的资源