概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的温度传感器产品系列包括模拟和数字温度传感器IC。由于具有高精度低功耗等特点,两种类型的传感器均适用于各种应用,例如工业产品、消费级产品、便携式设备、医疗器械、家用电器、以及计算机市场。

模拟温度传感器的特点:低功耗、线性度良好、在宽达-55至+130°C(最高可达200 °C)的非连续温度范围内工作时的精度高达±0.5ºC。

数字温度传感器的功耗低至20 µA,分辨率最高可达12位,能够以数字化形式显示温度值(分辨率可达0.0625℃),确保在-55至+125℃工作范围内保持高精度。

附加特性包括:具有可选地址(最多8个)I2C/SMBus输出,节能式一次性温度读取,面向中断或恒温器/比较器功能的专用引脚,以及具有迟滞的可编程阈值。我们的数字传感器经过工厂校准,无需任何外部组件便可测量温度。

STTS系列的板载delta-sigma模数转换器(ADC)专门针对服务器、台式电脑、移动个人计算平台(包括笔记本电脑)、以及各种工业应用中的DRAM DIMM模块。

意法半导体的温度传感器IC采用多种封装,从插入式封装(如TO-92)到市场上最小的6引线UDFN封装(2 x 2 x 0.5 mm),适用于任何环境和设备。

适合您的资源