步进电机驱动器

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的STSPIN 步进电机驱动器产品范围涵盖相对简单的具有电流控制和相位产生功能的IC,以及更加复杂的解决方案。

这些解决方案在单芯片上整合了使用来自电机或运动控制系统主机 (微控制器、DSP或FPGA)的高级运动指令自主驱动步进电机所需的所有功能。

步进电机驱动器STSPIN步进电机驱动器可提供多种节省空间的散热增强型封装,为各种额定电压和电流范围的电机和运动控制系统提供优化的即用型解决方案

意法半导体还提供了一个系统级封装powerSTEP01),将控制电路和完整的功率级(8个N沟道16 mOhm MOSFET)整合在一个用于紧凑、高功率步进电机应用(85 V和10 A)的QFN封装中。

STSPIN产品配备大量低成本评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期

我们的10年和15年长期供货计划惠及工业级STSPIN电机驱动器。

Smooth & silent stepper motor driver

STSPIN820 256 µsteps capable, and 45 V rated stepper motor driver perfectly suits new-generation applications, thanks to:

  • Extreme position accuracy and motion smoothness: with up to 1/256 microsteps per full step
  • Integration of the PWM control and the power stage made by 500 mΩ RDS(ON) MOSFETs guarantees one of the best performance-cost trade-offs
  • Easy step-clock and direction interface
  • 7 to 45 V operating voltage for wide range of applications
  • Maximum reliability: UVLO, over-current and thermal protections
  • Compact 4 x 4 mm QFN makes it the smallest integrated microstepping driver with these ratings

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

低电压步进电机驱动器扩展板,基于STSPIN220,用于STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

STM32Cube的低压步进电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM11M1

用于STM32 Nucleo的低压三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN230

X-CUBE-SPN11

STM32Cube的低压三相无刷DC电机驱动器软件扩展

X-NUCLEO-IHM12A1

用于STM32 Nucleo的低压双刷DC电机驱动器扩展板,基于STSPIN240

X-CUBE-SPN12

STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN探索板固件

STSW-SPIN002

具有图形用户界面的评估软件,用于STSPIN电机驱动器IC

STEVAL-PCC009V2

IBU电机控制和IPS通用接口