Flasher Portable Plus是一款便携式、生产级Flash编程器,用于现场固件更新。Flash Protable Plus可由其内置可充电电池或USB供电,包括1.8英寸显示器,用于查看固件和编程状态。单个设备可用于不同目标、版本或配置。
主要特性
- 独立运行的便携式在线编程器
- 由内置可充电电池供电
- 全新显示器带来完整视野
- 电池充电一次可进行长达10小时的编程
- 支持在Flasher上存储多个配置/数据文件
- 稳固的按钮界面,适用于恶劣环境
支持的器件 | STM32;STM8 |
工具类型 | In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球