FlashRunner HS控制单元
- LAN通信接口;
- 数字光学隔离USB-UART通信接口;
- 面向独立操作的数字光学隔离ATE并行接口;
- 8 USB Type-C端口,可连接多达8个HS有源模块;
- Intel SOC FPGA,带800MHz双核ARM
Cortex-A9硬处理器系统(HPS),支持对称和非对称多重处理;
- 1 GB板载RAM DDR3存储器;
- Micro SD卡读取器(高达256 GB);
- 256 GB板载eMMC存储器;
- 用于带时间戳的日志文件的板载计时器和日历。
FlashRunner HS有源模块
- 体积非常小,可布置在具有要编程的设备的邻近设备附近;
- USB Type-C端口,用于连接HS控制单元;
- ISP/PP设备连接器,用于与要编程的设备进行通信;
- 支持大多数ISP/PP协议(eMMC、并行NAND、BDM、JTAG、DAP、CSI、SPI、QUAD-SPI、I2C、UART、MC2W、ISSP、SWD、ICSP、EICSP、MDI、PPM、PDI、SWIM等);
- 可提升性能的先进数字线路驱动器;
- 与设备的通信频率高达50MHz;
- 功率转换部分可为板供电,并为输出提供可编程电压;
- 外部继电器电力线路和命令线路;
- 输出电力线路电压和连续电流监测。
支持的器件 | STM32,STM8 |
工具类型 | In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球