生产闪存编程器
面向STM32、STM8和BlueNRG MCU的Flash和Gang编程器。CMSIS-DAP 2.0调试器。
面向ARM和其他MCU的强大的多功能在线Flash和Gang编程器。GangPro-ARM解决方案由全套软件套件提供支持,这使其可以无缝向上扩展为64个适配器和384目标板,并且全部都在一台计算机上运行。 每个适配器均可以单独配置,每个目标均可以通过自定义校准、MAC地址或其他数据单独序列化。GangPro-ARM可集成到所有生产设置中。
主要特性:
- 内置电流隔离
- 每个适配器有六个目标
- 解决方案可扩展为64个适配器和384个目标
- 适配器可以为所有目标供电
- 可测量低至50nA (X2S)或20 μA (XS)的电流
- JTAG、SWD (STM32)和SWIM (STM8)协议
- CMSIS-DAP 2.0调试器
GangPro-ARM (XS)
GangPro-ARM (X2S)
XStreamPro-Iso (X2S)适配器提供以下额外的功能:
- 以太网连接
- 面向单目标编程的独立模式
GangFlasher:
面向STM32 MPU和MCU的安全Gang编程器
安全且快速的GangFlasher-ST为强大的STM32 MPU系列量身定制。GangFlasher-ST可通过USB同时刷写多达8个目标。在STM32MP1上,软件可达到每个目标高达40 MB/s的下载速度。因此,GangFlasher-ST比标准DFU-USB连接快10到20倍。该软件兼容安全密钥配置(SSP)等安全配置机制,同时也支持Octavo等第三方供应商的定制STM32MP板。
此外,GangFlasher-ST也支持安全STM32 MCU(如STM32L5、STM32H7),并能通过DFU-USB在兼容的微控制器上支持安全固件安装(SFI)。
主要特性:
- 可使用USB在STM32MP1上以高达40 MB/s的速率对8个目标进行并行编程
- 支持eMMC、SD卡、NOR、SPI-NAND和OTP存储器
- 预配置的意法半导体板,无缝支持定制板
- 对MPU的安全密钥配置(SSP)支持
- 支持MCU的安全固件安装(SFI)
GangFlasher-ST
支持的器件 | BlueNRG,STM32MP1,STM32,STM8 |
工具类型 | In-Circuit Programmer |
地点 |
Served Countries:
全球