Flasher Portable PLUS是SEGGER出品的手持式独立服务编程器,面向带片上和外部Flash存储器的微控制器。作为一款非常坚固、可靠且便携的生产级Flash编程器,它专门针对需要服务技术人员的现场固件更新进行了优化。它在设计时也考虑了客户的最终用途,并在实地(包括恶劣环境)取得了长期成功。
Flasher Portable PLUS配有直观的用户界面。20引脚目标连接器通过SEGGER的各种适配器,适应多种标准和专有连接器,可选的光学和磁性隔离器提供与电源和编程目标的电流隔离。Flasher Portable PLUS支持大量的CPU内核,以及来自多家供应商的不同设备。
Flasher Portable PLUS由电池驱动或通过USB供电,内存大小为128 MB。Flasher最多可存储16个固件映像或编程配置文件,因此一个单元即可用于不同的目标、版本或配置。只需按下按钮,即可激活所需的固件映像,并显示当前所选的映像。
作为多平台解决方案,Flasher Portable PLUS附带面向Linux、macOS,以及Windows操作系统的设置和控制软件。
主要特性:
- 128 MB内存空间用于存储配置和数据文件
- 选择客户喜欢的颜色、企业标志和口号、定制启动画面,以及其他企业设计元素
- LCD显示器带来完整视野
- 高速 — 通常位于30 KB/秒和1 MB/秒之间
- 低功耗
- 电池驱动 — 内置680 mAh可充电锂电池,供电时间可达10小时
- 无需外部电源
- 支持在Flasher上存储最多16个配置/数据文件
- 通过按钮,轻松选择在Flasher上存储的多个图像/配置
- 可靠性
- 支持ARM、Cortex、PowerPC和Renesas RX核心
- 数据文件可以通过文件访问模式或J-Flash进行更新
- 目标接口:JTAG / SWD / FINE / SPD
- 多平台:包括面向Linux、macOS,以及Windows操作系统的设置和控制软件
- 无需许可证。无隐性成本。无未来成本。
- 经得起未来考验:软件、固件更新,以及新的Flash加载程序均为免费
- 安全:Flasher Portable PLUS支持授权刷写。
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球