Flasher Secure是一款面向外部制造公司的大规模生产工具。其目的是防止他人擅自复制知识产权。即使在将生产外包给合同制造商(CM)的情况下,所有者也可完全控制编程过程。
它具有快速、坚固、可靠等特点,理想的工程设计使其能够处理行业内几乎所有的Flash编程要求。其配置是在MSD模式下或通过FTP完成。它通过USB、以太网或允许控制Flasher Secure的RS232接口进行连接。待编程的设备须由Flasher Secure控制服务器授权。设备可通过其唯一ID进行跟踪。
Flasher Secure通过USB供电,内有128 MB的内存空间,用于存储固件映像和编程配置。20引脚目标连接器通过SEGGER的各种适配器,适应多种标准和专有连接器。Flasher Secure支持大量的CPU内核,以及来自多家供应商的不同设备。
作为多平台解决方案,Flasher Secure附带面向Linux和Windows操作系统的设置和控制软件。
主要特性:
- 具有完全可见性的认证生产
- 产量控制
- Flasher Secure控制服务器,用于CM管理和设置(单独出售)
- 超快编程
- 支持意法半导体的SFI(安全固件安装)方法
- 可靠性
- 支持MCU(具有唯一ID)
- 支持Arm、Cortex、PowerPC以及Renesas RX核心
- 目标接口:JTAG / SWD
- 防止生产假冒产品
- 无编程时间开销
- 合同制造商的安全生产
- 128 MB内存空间用于存储配置和数据文件
- 多平台:包括面向Linux和Windows操作系统的设置和控制软件
支持的器件 | STM32 MCUs,STM32 MPUs |
地点 |
Served Countries:
全球