NECTO Studio是一款高效的跨平台集成开发环境,支持智能编辑,可为嵌入式世界快捷地开发应用程序。其包含C Compiler、mikroSDK 2.0、USB和WiFi调试器以及Planet Debug直播相机流。
NECTO Studio IDE的主要功能:
现代、直观、专业
一款高效的跨平台集成开发环境,支持智能编辑,可为嵌入式世界快捷地开发应用程序。
高级工程管理
选择工程配置,瞬间完成设置。几秒钟内构建并运行目标工程。使用预定义模板,在需要时调整工程环境中细枝末节
强大的编辑器
关注您的代码,让具有智能代码模型的编辑器执行显示错误、完成代码、查找引用、查找头文件等操作。
NECTO Designer-将设计转化为代码
使用内置设计器创建惊人的UI界面。通过简单地删除视觉元素,专注于您的设计目标,NECTO studio就会为你生成代码。
软件包管理器-集成、创建和共享
NECTO Studio内含Power of Libstock!获取库、板定义和示例,或者直接从IDE创建和共享您自己的包。
GDB服务器支持WiFi和USB
在线调试,支持Planet Debug
通过WIFI和USB接口进行硬件级实时调试的高效工具。享受GDB行业标准的所有优势。
现在,您可以在世界任何地方远程在线编程并调试。不再受限于桌面硬件的限制。我们的NECTO Studio与支持WiFi的CODEGRIP调试器相结合,有助于实现实时流,您可以实时查看主板的工作情况。
https://www.mikroe.com/planet-debug
mikroSDK 2.0本机支持
通过硬件抽象,简化并加速应用程序开发。现在,所有MCU架构都只需要一个源代码。
灵活许可
无论您是专业人士、制造商还是学生,我们都可以提供为您量身定制的许可选项。
建立
调整工具链和硬件设置,并将其保存以供以后使用。只需单击一下,便可在完全不同的环境中运行代码。
复杂的构建系统
使用并行作业加快构建速度,只构建需要充分利用CPU的部分即可,从而减少编译和链接时间。
NECTO:相关资源
说明 | 类别 |
使用mikroSDK进行Planet Debug | 视频 |
创建设置 | 视频 |
新项目 | 视频 |
软件包管理器 | 视频 |
工具类型 | IDE,Compiler |
地点 |