跟踪是一种用于调查并行执行导致的计时问题或错误行为的强大的方法。UDE通用调试引擎®具有基于跟踪的系统分析扩展,为非侵入式调试、运行时观测、以及为此目的而进行的运行时测量提供广泛的功能。UDE与通用存取设备系列的UAD2next和UAD3+设备相结合,可以从不同的跟踪源和通过外部跟踪接口捕获跟踪数据。为此,提供与UAD2next对应的跟踪模块或与UAD3+对应的跟踪POD。对于集成了片上跟踪存储器的设备,也可以使用UAD2pro。
- 跟踪功能一览
- 可视化所有记录的跟踪信息(代码跟踪、数据跟踪、信号、事件、时间戳等)
- 多核跟踪;对多个跟踪客户端(例如内核)进行同步和时间相关显示
- 以序列图显示已执行的功能
- 调用图形可视化
- 通过分析测量功能运行时间并识别瓶颈因素
- 非侵入性代码覆盖
- 操作系统的任务跟踪和任务执行可视化(具有RTOS感知功能)
- 通用仿真配置器(UEC),轻松配置复杂的片上滤波器和触发逻辑
地点 |
Served Countries:
全球