CycloneSTP是STP(生成树协议)和RSTP(快速生成树协议)算法实现,适用于资源受限的微控制器。STP和RSTP是可在以太网桥上实现的网络协议,用于确保无环LAN拓扑。生成树协议允许网络设计具有多个物理路径和备份链接,以实现冗余目的。如果链接失效,STP或RSTP将自动重新配置网络,以建立新的无环树形布局。CycloneSTP以开源(GPLv2,评估)或免版税商业许可证的形式提供。
主要特性
- STP(生成树协议)实现
- 用于实现更快收敛的RSTP(快速生成树协议)实现
- 避免产生环路
- 在拓扑改变时自动重新配置树
- RSTP旨在向下兼容STP
- 全面的用户API可用于配置生成树协议参数
- 支持BRIDGE-MIB (RFC 4188),以便远程管理和监控STP操作
- 支持RSTP-MIB (RFC 4318),以便远程管理RSTP特定参数
- 灵活的内存占用。构建时配置,以只嵌入必要的功能
- 便携式架构(无处理器依赖关系)
- 此库作为完整的ANSI C和高度可维护的源代码发布
- STM32评估板(Nucleo、Discovery、Eval)提供演示项目
许可证:开源(GPLv2,评估)或商用
支持的器件 | STM32 |
地点 |
Served Countries:
欧洲, 非洲, 亚洲, 北美, 大洋洲, 南美洲