ISIT CANopen安全可认证SIL 2/SIL 3协议栈
ISIT CANopen安全可认证堆栈 (ISIT_COSAFE_LC) 适用于满足关键应用认证的所有强制性要求。
在某些应用情况下,比如最终应用必须获得官方操作安全标准(例如IEC61508、ISO13849、ISO25119、或DO178)的认证时,仅使用CANopen安全协议是远远不够的。因此,ISIT提供了经过认证的CANopen安全协议栈版本。
ISIT CANopen安全可认证堆栈拥有所有必需的认证资料,允许开发人员在各自应用中使用CANopen协议,减少关键应用认证所需的工作量并降低面临的风险。这些资料包括:全套文档、单元和集成测试计划、测试报告、安全手册……
ISIT CANopen安全可认证堆栈以C语言源代码的方式交付且独立于CPUS/OS平台,可在没有操作系统的情况下(ULLOS / 裸金属模式)运行。
ISIT CANopen安全可认证协议栈 - 特点和优点:
- 预先认证的 “COTS”软件,可用于最高IEC61508 SIL3 / ISO13849 PLd安全等级的应用
- 符合CANopen协议CiA-301 (EN50325-4) 和安全扩展CiA-304 (EN50325-5) 要求
- 主设备/从设备版本
- 可提供认证包装
- 独立于OS和CPU的架构(获得某特定认证)
- 以源代码方式交付协议栈
ISIT CANopen安全可认证协议栈 - 功能概述:
- SDO加速、分段以及块模式
- PDO同步/异步模式
- PDO静态/动态映射
- NMT差错控制:心跳信息消费者/生产者
- EMCY生产者(仅主设备版本中的消费者)
- NMT命令(仅主设备版本)
- 通过提供EDS文件,可以创建任何从站配置文件
- SRDO生产商/消费者 – 静态映射
- 提供EDS编辑器
ISIT CANopen安全可认证协议栈 - 交付内容:
CANopen安全栈:软件作为堆栈和驱动程序的源代码提供
- 使用和认证文档:
- 用户与安全手册
- 证书
- 测试报告(单位、集成、验证)
- 协议栈实现的示例应用程序
- 第一年所包含的支持与维护
ISIT CANopen安全可认证协议栈 - 附加服务:
- CAN/CANopen培训
- 操作系统和CPU移植
- 与客户硬件/应用的集成
- 应用开发
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球