ISIT CANopen可证明安全堆栈(ISIT_COSAFE_LC)满足认证应用的要求,并允许开发人员利用CANopen协议的优势,同时从用于认可机构的产品认证的必要元素中受益:文件集、单元和集成测试计划、测试报告等,这些元素以C语言源代码的形式提供,并独立于CPU/OS平台,ISIT_COSAFE_LC也可以在没有操作系统的情况下运行(NullOS)。
特性和优势:
- 预认证“COTS”软件
- 符合CANopen安全扩展要求(CiA 304)
- 可提供认证包装
- OS与CPU独立架构
- 作为源代码交付ISIT_COSAFE_LC
函数概述:
- 主和从
- SDO:加速模式下的客户端/服务器
- PDO Rx/Tx:静态映射
- 同步
- EMCY
- 心跳
- SRDO:安全生产商/消费者 – 静态映射
对象字典:
- 独立且使用前可编辑
- 从EDS文件生成源代码
交付内容:
- CANopen安全栈:软件作为堆栈和驱动程序的源代码提供
- 使用和认证文档
- 安全手册
- 用户手册
测试计划:
- 单位
- 集成(MS Word文档)
- 测试报告(单位、集成、验证)
- 示例应用程序
- ISIT_COSAFE 实现
- 第一年所包含的支持与维护
其他服务:
- CAN/CANopen培训
- 操作系统和CPU移植
- 与客户应用的集成
- 应用开发
地点 |
ST产品 |
---|
Served Countries:
全球