ISIT J1939 Stack,SAE J1939协议面向使用工业用发动机和设备的许多领域,比如工业车辆(重型货车,多用途车)、农业和林业环境、海军,甚至军事或能源生产。
它基于面向底层的CAN ISO11898-1/2标准,允许网络中的各种计算机 (ECU) 通过具有标准化内容的消息相互通信。ISIT J1939 Stack ISIT提供基于软件的J1939协议栈,该协议栈符合SAE-J1939标准。
它具有单信道/多信道CAN版本,允许在一台计算机 (ECU) 中实现多个应用控制器 (AC) 。
它还支持在其他协议(如传输协议 (ISO-TP) 或诊断协议 (DiagOnCAN,UDS) )上并行工作。其模块化设计可适应原生J1939协议之外的任何需要,如CPU、内存、控制的网络数量、支持的额外协议等。
该协议还能管理“地址声明”、命令消息、传输协议 (BAM、P2P) ,并允许在传输和接收时使用任何事件或周期性PGN。
ISIT J1939 Stack主要特性:
- 地址声明和名称管理
- 传输协议
- 周期性和事件PGN Tx/Rx
- 多信道CAN
- Multi-Application控制器
- 对并行的其他协议(ISO-TP、UDS、DiagOnCAN、专有协议)开放
- 按需服务:o 可提供开发支持 o J1939培训
Served Countries:
全球